이 초보자 키트 DAK1스트레인 게이지의 응용을 시작을 적은 비용과 흥미로운 옵션과 함께 하고자 하는 신규 사용자에게 권장합니다. 잘 설계되고 견고한 플라스틱 케이스에는 첫 응용을 위해 필요한 모든 보조 기구들이 포함되어 있습니다.

옵션 패키지에는 10개의 스트레인 게이지저온 경화 접착제 X60과 Z70이 포함되어 응력 분석에서 많은 계측에 대한 가장 가능한 결과를 보장해 드립니다. 이 초보자 키트 DAK1의 실제적인 요소들 뿐만 아니라, 스트레인 게이지에 관한 전문 도서인, 스트레인 게이지 기술 업계에서 전문가로써의 경험을 바탕으로 한 Karl Hoffmann의 "An Introduction to Measurements using Strain Gages"도 포함되어 있습니다. 이 도서는 독일어 버전 뿐만 아니라 영어 버전도 보실 수 있습니다. 수 년 동안의 DAK1 사용 때문에, 회사 내부적인 스트레인 게이지나 기계 사용에 관한 세미나에서는 이 책의 내용들이 끊임없이 활용되고 있습니다.

DAK1의 내용물

  • 스트레인 게이지 LY11-6/120A 10 개
  • 1 Z 70, 저온 경화 접착제
  • 1 X 60, 저온 경화 접착제
  • 1 AK 22, 보호제
  • 1 ABM 75, 보호제
  • 납땜 터미널
  • 연결 와이어
  • 사포
  • 클리닝 에이전트 RMS 1
  • 클리닝 패드
  • 납땝
  • 스트레인 게이지 전문 도서 "An Introduction to Measurements using Strain Gages" 1권
  • 1 페트리디쉬

Order Number

1-DAK1

견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.