스트레인 게이지 설치 케이스 DAK 2스트레인 게이지 설치에 필요한 모든 도구와 보조 기구들이 포함되어 있습니다. 크기: 470 x 170 x 360 mm 중량: 대략 6 kg (배달 표준 범위).

스트레인 게이지 케이스의 바닥 부분에, 끼우고 빼고 할 수 있는 상자 아래에는 다양한 접착제와 다른 사용품들을 위한 빈 공간이 마련되어 있습니다

DAK2의 내용물

  • 1 Ersa 납땜 철 (16 W)
  • 1 납작 붓 1 접히는 확대경 (6 회)
  • 1 등급을 매긴 룰러, 150 mm
  • 1 유리 섬유 닦는 붓, 1 여분 붓
  • 1 가위, 톱니모양
  • 1 포인트 가위
  • 1 넓은 족집게
  • 1 포인트 족집게
  • 1 유연성 있는 룰러, 300 mm
  • 1 dental probe with bent tip
  • 1 시멘트 주걱
  • 1 전선 박피, 자르는 펜치
  • 1 페트리디쉬 60/15
  • 1 메스 홀더, 칼날 6
  • 10 m 플랫 스트립 케이블 6 x 0.14 mm2, 다양한 색상의 25 g 납땜 면적Ø 1 mm
  • 1 플럭스 펜
  • 스카치 테잎1 롤
  • 고무 1
  • HBM 펜 1
  • 180/220/360 등급 사포 각 1장
  • 100 cm3 클리닝 에이전트 RMS 1
  • 200 클리닝 패드 50 x 50 mm
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.