Wires & stranded wires - 폴리우레탄 절연된 구리 와이어, PVC-플랫 스트립 케이블, 점퍼 와이어(Jumper wire), 플렉시블 와이어(Flexible wire), 아주 유연한 와이어

폴리우레탄 절연된 구리 와이어

단면적 0.04 mm2, 길이 25m의 폴리우레탄 절연된 구리 와이어

PVC-플랫 스트립 케이블

6개의 납으로 이루어진 PVC 절연된 리본 케이블
PVC 절연된 플랫 밴드 스트립 케이블은 단면적 각 0.14 mm2(0.0002 sq.in.), 릴(reel)당 50m(164ft), 저항력 0.131 Ohm/m (0.04 Ohm/ft)인 납 6개로 이루어져 있습니다.

점퍼 와이어(Jumper wire)

단면적 0.05 mm2의 플루어러팔러머(Fluoropolymer) 절연된 점퍼 와이어(jumper wire), 노란색, 릴(reel)당 100m, 저항력 0.34 Ohm/m.

플렉시블 와이어(Flexible wire)

19 코어 단면적 0.24 mm2, 외부 직경 0.9mm, 릴(reel) 당 100m, 저항력 0.0741 Ω/m의 플루어러팔러머(Fluoropolymer) 절연된 (Fluoropolymer insulation) 플렉시블 와이어(Flexible wire).

아주 유연한 와이어

센서 내부의 노출된 와이어링; 단면적 20코어0.04 mm2 (7.75 · 10-5 sq.in.), 바깥 지름 0.6mm(0.024인치), 저항력 0.417 Ohm/m (0.127 Ohm/ft), 허용 온도 +70 °C (158°F), 릴(reel)당 25 m (82 ft), PVC 절연체.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요