빌딩 공업 탱크, 석탄 벙커, 액체 및 가스용 탱크 등 어떤 것을 위해서든, C16 중량 계측 모듈은 필요한 특성들을 가지고 있고, 모든 응용에서 이용이 가능합니다.
전류가 통하도록 하거나 스테인레스 스틸로 만들어진 모든 중량 계측 모듈은, 일반적으로 풍하중이 함께 일어나는 것과 같이 수평력을 병합하는 통합된 스테이 로드(integrated stay rods)와 잘 어울립니다. 안티 리프트오프(Anti-liftoff) 장비는 액세서리로써 설계에 포함되고 필요할 때 사용자에 의해 쉽게 조화를 이룰 수 있게 합니다.
모듈에 관한 도량형의 핵심은, 다양한 버전으로 이용이 가능한 C16 자동 복구형 진자 로드셀 입니다.
C16 중량 계측 모듈의 특별한 특징:
- OIML에서 정밀도 등급 D1, C3 거나
- ATEX95 zones 1+21, zones 2+22
- FM 승인(USA 방폭 버전)
- 과전압 보호
중량 계측 모듈은 20t~200t까지의 최대 수용량 범위에서 이용이 가능합니다. 이것은 대략 400t 까지의 탱크가 제조되고, 설계되고, 대량으로 해외 수출 되도록 합니다. 모든 허용된 기계적인 데이터는 DIN 18800에 따른 관련된 독립적인 테크니컬 검역에 의해 인증된 것임에 틀림이 없습니다.
Nominal load | 20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t |
Key Features
- Equipped with self-restoring rocker pin load cell C16 class D1 according to OIML R60
- Transverse control arm included in the scope of supply
- Designed for lift-off securing device
- Maintenance-free
- Compact installation at minimum installation height
- Easy installation
- Galvanized material and stainless steel version available
Nominal load: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t
Product Literature
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Order Numbers
1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T