빌딩 공업 탱크, 석탄 벙커, 액체 및 가스용 탱크 등 어떤 것을 위해서든, C16 중량 계측 모듈은 필요한 특성들을 가지고 있고, 모든 응용에서 이용이 가능합니다.

전류가 통하도록 하거나 스테인레스 스틸로 만들어진 모든 중량 계측 모듈은, 일반적으로 풍하중이 함께 일어나는 것과 같이 수평력을 병합하는 통합된 스테이 로드(integrated stay rods)와 잘 어울립니다. 안티 리프트오프(Anti-liftoff) 장비는 액세서리로써 설계에 포함되고 필요할 때 사용자에 의해 쉽게 조화를 이룰 수 있게 합니다.

모듈에 관한 도량형의 핵심은, 다양한 버전으로 이용이 가능한 C16 자동 복구형 진자 로드셀 입니다.

C16 중량 계측 모듈의 특별한 특징:

    • OIML에서 정밀도 등급 D1, C3 거나 C4
    • ATEX95 zones 1+21, zones 2+22
    • FM 승인(USA 방폭 버전)
    • 과전압 보호
    • 디지털 아웃풋

중량 계측 모듈은 20t~200t까지의 최대 수용량 범위에서 이용이 가능합니다. 이것은 대략 1,200t 까지의 탱크가 제조되고, 설계되고, 대량으로 해외 수출 되도록 합니다. 모든 허용된 기계적인 데이터는 DIN 18800에 따른 관련된 독립적인 테크니컬 검역에 의해 인증된 것임에 틀림이 없습니다.

Nominal load

20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t

Key Features

  • Equipped with self-restoring rocker pin load cell C16 class D1 according to OIML R60
  • Transverse control arm included in the scope of supply
  • Designed for lift-off securing device
  • Maintenance-free
  • Compact installation at minimum installation height
  • Easy installation
  • Galvanized material and stainless steel version available

Nominal load: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
French
Japanese
English
German
Spanish
Italian
브로슈어
English
German
Italian
설치/조립 방법
Spanish
English, German
인증서

A35, B35, BBS, BLC, BLF, C2, C3H2, C3H3, C6A, C16, DEBA, H35, HLC, JRT, LCB, MBB, PLC, PLX, PW12, PW16, PW2F-2, PW2FC3, PW2G, PW6, PW10, PW15, PW15AH, PW22, PWA, PWS, RSC, RTN, S35, SB2, SB3, SBF, SP4, SS4, THC, TLC, U1A, U2A, U2B, Z6FD1, Z6FC3

English
Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1

다국어
다국어
방폭

C16, C2, U2A, RTN

French, Italian, English, German, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

Order Numbers

1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T
1-C16/M1LB400T

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response