HBM은 20kg, 550kg, 2.0 t, 2.2 t,4.4 t의 최대 수용량을 갖춘 HLCM... 중량 계측 모듈을 공급합니다.
HLCM... 중량 계측 모듈은 탱크 중량 계측 응용을 위해 주로 설계되고 있고 리프트오프(lift-off) 안전 장비와 함께 설치됩니다. 모듈은 베이스 플레이트와 커버 플레이트로 구성되어 있습니다(로드셀은 로드 응용 요소들로 완성됩니다). 진자 지지(pendulum support)는 수평적 로드 교체를 위해 보정하는 로드 응용(예를 들어, 열응력응 통해 발생할 수 있는)을 위해 이용됩니다. 중량 계측 모듈은 선조립 되어 있고 접지 케이블과 함께 제공됩니다.
Nominal load | 220 kg / 550 kg / 1,1 t / 1,76 t / 2 t / 2,2 t / 4,4 t |
Product Literature
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.