RTN 중량 계측 모듈조립 시간과 비용을 절감함으로써 설치가 쉽도록 설계되었습니다. 이 모듈은 프로세스 계측 응용과 중력 계측을 위해 필요한 모든 기능들을 제공합니다.

응용에 따른 로드 도입을 위해 다른 두가지 변동이 있습니다: 금속 고무 베어링[RTN / M2(L)A]은 수평 움직임 조정을 이용할 수 있고, 진자 베어링[RTN / M2(L)B]은 최대 정밀도에 도달하기 위해 설계되었습니다.

아주 정확하게 작동되고 있는 센서에 데미지를 안겨 줄 수도 있는 험한 산업 환경에서도 종종 이용되기 때문에, 모든 RTN 중량 계측 모듈은 로드셀 견본과 함께 배달됩니다. 시스템이 작동중에 있을 때, 이용자가 실제 로드셀의 포지셔닝과 대용을 위해 견본 셀을 이용하실 수 있습니다.

RTN의 기본 형태는 통합된 안티 리프트 오프 장비(integrated anti-lift-off device)통홥된 수평 스톱(integrated horizontal stops)이 포함됩니다. 중량 계측 시스템을 위한 스테이로드는 HBM에서 선택 하실 수 있습니다. 저희 RTN 중량 모듈의 최신 제품들은 Technical Supervisory Association (TÜV)가 인정한 DIN 18800에 따른 요구 조건을 충족합니다.

Nominal load

1 t / 2.2 t / 4.7 t / 10 t / 15 t / 22 t / 33 t

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.