HBM은 50 kg~200kg, 500kg의 최대 수용량을 가진 Z6/AM 중량 계측 모듈을 공급합니다. 중량 계측 모듈은 중량 계측 응용에서의 사용을 위해 설계되었습니다.

이러한 중량 계측 모듈은 측면 스테이로드(lateral stay rods)와 잘 어울립니다. 인티그럴 오버로드 스톱(integral over-load stop) 또한 어울립니다. 모듈은 베이스 플레이트와 커버 플레이트로 이루어져 있고, 로드셀은 로드 응용 요소들로 완성됩니다. 진자 지지(pendulum support)는 수평적 로드 교체를 위한 보정을 제공하는 로드 응용(예를 들어, 열응력을 통해 발생할 수 있는)을 위해 이용됩니다. 중량 계측 모듈은 선조립이 되어 있고, 접지 케이블과 함께 제공됩니다.

Nominal load

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg

Key Features

  • Equipped with load cell Z6F ... class C4 according to OIML R60
  • With Overload stop and Transverse control arm
  • Maintenance-free
  • Compact installation at minimum installation height
  • Easy installation
  • Galvanized material and stainless steel version available
  • Self-restoring due to pendle bearing
  • Prepared for Lift-off securing device

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
German
Italian
브로슈어
English
German
설치/조립 방법
French, German, English
Italian
EU Declaration of Conformity
다국어
방폭

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response