분로 신호와 스트레인 게이지 ¼ 교정 브짓지
실험 피로 분석 분야에서는 수백, 수천개의 스트레인 게이지가 측정 됩니다. 그러한 큰 교정 시스템들은 지루한 일이 될 수도 있습니다.
그렇게 큰 시스템의 교정은 매우 지루한 업무가 될 수 있습니다. 이 문서는 단순한 션트(shunt) 저항 스위칭 기술을 가지고 교정 절차가 빠르고 정밀하게 자동적으로 수행 되는 지를 보여 드립니다.
션트 저항을 사용하여 스트레인 게이지 측정 시스템을 점검하는 것은 일반적인 기술 입니다. 그러나, 션트 신호는 아주 정밀하다고 할 수는 없습니다. 오늘날 이들의 주요 목적은 모든 것이 적합하게 동작하는 것을 보장하는 것입니다.
이 문서는, 개선된 3-와이어 및 4-와이어 기술을 가지고, 션트 신호가 정밀한 교정 신호로 쓰일 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 또한, 높은 선 저항을 가진 긴 연결의 경우에 사용되고, 스트레인 게이지가 큰 저항편차[예를 들어 높은 초기 변형률(pre-strain) 때문]가 있을 때, 교정 에러는 0.2% 이하로 유지할 수 있습니다.
기술한 방법으로, 스트레인 게이지의 결선을 포함하여 모든 시스템은 스트레인 게이지 센서와의 연결을 끊지 않고 교정이 가능하며, 교정 표준에 따라 이를 교체할 수도 있습니다. 그래서, 교정 절차는 완전 자동으로 빠르게 수행 할 수 있습니다.