우라늄 동이원소 농축 프로세스: RTN 로드 셀은 극한의 조건에서 강한 인상을 남겨 드립니다.

기술적으로 극한이 요구되는 동이원소 농축 과정에서도, RTN 로드 셀은 자신의 강점을 보여 줍니다. 

RTN 로드 셀은 극한의 온도 조건에 적합합니다. 

원심분리 방법의 우라늄 동이원소 농축 과정의 흐름도

우라늄 동이원소 농축 시스템은 매우 비싼 제품을 생산합니다. 이는 프로세스 진행 동안에 생산량을 매우 정밀하게 측정하는 이유가 됩니다. 동이원소 분리에 사용되는 국제적인 일반 방법은 가스 원심분리 시스템입니다. 상이한 중량을 가진 유입된 가스에서의 동이원소는 기계적으로 원심분리에서 나누어 집니다.
열온 및 냉온에 맞는 로드 셀
첫 생산 단계에서, 분리되는 가스 요소를 가진 트랜스두서 컨테이너는 건조실(heating chamber)에 위치하게 됩니다. 저울은 동작 온도가 최대 +80°C까지 사용 될 수 있습니다. 다음의 원심분리 케스케이드, 분리된 가스는 냉각실에서 식히게 됩니다. 온도계는 여기서 -25°C까지 내려 갑니다. 특정 로드 셀은 두 영역 모두에서 사용됩니다. 이들의 정밀한 설치 위치는 설치된 이후에 알 수 있습니다.

RTN 로드 셀은 정밀함으로 비용을 절감시켜 드립니다.

유지보수를 단순하고 비용절감 효과를 위해, 로드 셀은 개별적으로 상호 교체가 됩니다. 이렇게 복잡한 요구 사항이 있다는 것은, 개별 로드 셀 세트들이 다른 것들과 서로 맞지 않지만, 어떠한 조합에서든 전체적인 성능으로 볼 때에 요구되는 한계점 내에는 머물러 있어야 한다는 것을 의미합니다.

로드 셀에 대한 프로젝트 요구사항:

  • 해상도 3 kg으로, 최대15 t까지 부하를 기록
  • 작동 온도 범위 -25°C 에서 +80°C 까지
  • 유지 보수의 경우 간단하게 로드 셀만 교체
  • 무작위 로드 셀 조합
  • 엄격한 안전 규정에 따라 밀봉
  • 간편한 소형 설계

온도 조건은 OIML에서 규정한 ‘-10°C 에서 +40°C’까지의 한계를 분명히 초과 하며, 요구사항을 충족한다는 것은 스펙이 원과 면적이 같다는 것을 의미합니다. 이는 특별히 개선된 RTN C3/4 로드셀을 이용하여 이룰 수 있었습니다.

Related Products

로드셀 (Loadcell)
1950년부터 60여년동안 HBM은 중량 계측의 글로벌 선두주자로 전세계적으로 수천명의 로드셀 사용자를 유지하고 있습니다.
1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요