PC 기반 소프트웨어를 이용해 실시간 또는 온라인으로 측정 데이터를 정확하게 수집하고 이에 적극적으로 대처하고 싶으신가요?
MX879B multi I/O 모듈은 자유로운 환경설정이 가능한 8개의 아날로그 출력(± 10 V)과 32개의 디지털 입/출력이 있어서 QuantumX 시리즈의 측정 모듈을 업그레이드 하면서 적극적으로 대응할 수 있습니다.
MX879B multi I/O 모듈은 실시간 계산을 원활하게 하기 위해 유연한 수학단위를 제공합니다. 모듈과 출력부에서 모든 종류의 아날로그 입력이나 버스 시그널의 계산을 직접할 수 있습니다. 이것이 바로 즉각적인 대응을 위한 이상적인 솔루션입니다. 함수 라이브러리는 계산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 행렬, 실효값 등) 기능뿐만 아니라 모니터링 한계와 피크값에 대한 신호분석 기능도 제공합니다. 게다가 모든 종류의 신호커브가 로드 가능하며 자극으로 직접 출력될 수 있습니다.
MX879B multi I/O 모듈은 포괄적인 소프트웨어 패키지로 LabVIEW™와 .NET 프로그래밍을 위한 드라이버로 이루어져 있습니다. HBM의 catman®AP 소프트웨어 툴은 프로그래밍 기술이 없어도 시험의 매개변수화, 계산, 시각화, 분석을 용이하게 해 줍니다. 따라서 계산과 대응 역시 온라인이나 PC 상에서 가능해집니다. 이는 시간 제약이 없고 직접 제어가 가능하지 않은 대응을 위한 최적의 솔루션입니다.
실험실이건, 테스트벤치건, 현장 측정이건 MX879B multi-I/O 모듈은 장소의 구애를 받지 않고 다목적으로 이용가능하며 QuantumX 시리즈의 측정모듈에 유용한 기능들을 업그레이드 할 수 있습니다.
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.