자동화된 창고에서의 안전: 무게 측정 및 모니터링 업무에 맞는 장기적이고 안

저울은 자동화된 창고에서 다양한 일을 합니다: 과다 적재를 방지하고, 주문 선택을 도와 주며, 안전을 지향 합니다. 실제적인 과다 적재 보호를 위해, 전자 시스템에 연결하여, 저장될 모든 제품은 무게 측정이 되고 평가된 뒤에 창고에 입고 됩니다. 표준 저울은 이러한 어플리케이션에 너무 고가입니다. 자동화된 창고에 최적으로 사용할 수 있게 되어있는 디지털 증폭기 ‘VKIA405’을 사용하는 것이 더 바람직할 것입니다.

자동화된 창고의 안정화는 매우 중요하며, 창고에서 무게는 선반에서 균형 있고, 시스템적으로 배분 관리 되어야 하고, 구획 별 최대 수용 능력을 초과 해서는 안됩니다.


재료의 흐름에서, 저울은 무게를 모니터 하며, 이에 통하여 사람 및 적재 된 제품을 보호 합니다. 이러한 저울은 반드시 되어 있고, 작동 중에 유지보수는 필요하지 않도록 되어 있어야만 합니다. 왜냐하면, 저울의 재 조정은 적재되어 있는 제품을 어디론가 치워야 한다는 것을 의미하기 때문입니다.


재 조정으로 인한 많은 비용이 발생 합니다. 표준 저울은 정확도에 대해 최적화 되어 있고, 때로는 조정이 필요 합니다. 고로, 이들은 아주 장기적인 안정성이 필요한, 많은 구획을 가진 이 곳의 하중 모니터 업무에는 적합하지 않습니다.


HBM이 이러한 요구 사항에 대해 특별히 장기 안정 해결책을 개발한 이유입니다. ‘VKIA405’ 디지털 증폭기. 이는 200 과 2000 kg 사이의 저장 공간에 대한 측정을 가능하게 하는 데, 4 개의 SG 로드 셀이 설치 되어 있습니다. 이러한 구조는 신뢰성과 높은 안정성을 드립니다. 수많은 시험과 성공적인 실제 적용 사례는 이를 보장합니다.

전력 단전에 대비한 무게 측정 기기 설치

모든 ‘VKIA405’의 변수는 전력 단선에서 안전하게 내부 EEPROM 에 저장 됩니다. IP65-보호 ‘VKIA405’는 단순 무게 측정 및 감시 업무에 적합하며, 외부에 놓여 사용되는 요구 조건에 적합 합니다.


증폭기는 기본적으로 공장에서 교정이 되어 있고 SW 명령 또는 실제 무게를 사용하여 조정을 통해 사용 될 수 있습니다. 오프-센터(off-center) 하중 에러는 보정이 되어 있습니다.

위탁 업무 동안, 예를 들어, 제로 및 완전 하중 값을 지정하여, 저울을 조정합니다. 미리 준비된 저항 네트워크는, 오프-센터(off-center) 에러 보상에 사용 될 수 있고, 와이어 브릿지(wire bridge)를 열어 작동 시킬 수 있습니다. 공급된 표는 어떤 브릿지를 분리해야 하는 지를 알려 줍니다.


설치 때의 기계적 구조에서의 공차로 인해 오프-센터(off-center) 에러가 발생합니다. 위탁업무 중에, 필요한 오프-센터(off-center) 에러 보정 및 조정은 서비스 기술자가 단순히 4 가지 절차를 통해 즉시 실행 할 수 있습니다.

• 코너에 부하 걸기
• 도표에서 정정 값을 읽기
• 밸런스 저항 구동하기
• 눈금 상에 부하 지정 하고 소프트웨어를 통해 측정된 값 받기

디지털 무게 측정 기기’VKIA405’가 설치되어 있는 자동화된 창고에서의 안전
Digital weight indicator VKIA405

‘RS485’ 2-와이어 인터페이스를 통한 컴퓨터 연결

‘RS485’ 2-와이어 인터페이스를 통해 ‘VKIA405’는 측정된 값을 상위 컴퓨터에 보낼 수 있습니다. 이는 컴퓨터가 지원하는 순서 정하기 및 저장 장소 제안을 가능하게 해 드립니다.

Digital weight indicator VKIA405

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요