요청된 정밀한 정량을 고객에게 보내 드립니다

요청된 정밀한 정량을 고객에게 보내 드립니다: 차량에 설치된 무게 측정 장치를 이용하여, 운반 및 혼합 차량에서 사용이 가능합니다. 세계적으로 활동하는 회사인 ‘TROPPER’사(社)는 이렇게 요청 되는 일을 수행하기 위해, HBM의 무게측정 기술을 사용합니다.

호주에서 세계적으로 활동 중인 TROPPER사(社)는 유동체, 분말 및 알갱이 벌크 재료에 맞는 사일로 컨테이너를 제작하고 있습니다. TROPPER사(社)의 강점은 차량에 탑재된 무게 측정 시스템을 갖춘 운송 및 혼합 차량에 있습니다. 차량에 탑재된 통합 저울은 상업용이며, 신뢰성 있고, 강하며, 내구성이 좋습니다.

차량에 탑재된 무게 측정 기기: 언제 어디서나 무게를 측정하기

차량에 탑재된 통합 TROPPER 무게 측정 시스템이 적용된 트럭

운송 여정은 탑재된 무게 측정 시스템이 있는 차량에 더 실속이 있습니다. 이는 정확한 양을 적재하고 개별 고객을 찾아 갈 수 있기에 더욱 그러합니다. 계속 되는 문서화 작업은 음식물과 동물 사료 공업에서 엄격하게 요구 되고 있습니다. TROPPER사(社)의 탑재된 무게 측정 시스템은 EU의 ‘교정 등급 III’에 맞으며, 관련 운송 데이터를 저장하며, 이는 QA 시스템의 요구 사항에 부합니다. 이동형 제분, 분쇄, 혼합 시스템의 운영자는 반듯이 QA 검사를 거쳐야 하는데, 이는 2007년 7월 1일 이후, QA 시스템에 통합된 회사를 지원하기 위함 입니다. 이제 이것은 독일에서 거의 100% 적용이 됩니다.

차량에 탑재된 무게 측정 기기의 도전 과제

탑재된 저울은 개별 컨테이너의 차체 뼈대(framework) 아래에 위치 합니다. 운송 중에 진동 및 충격은 로드 셀에 가장 큰 위협이 됩니다. 비, 눈, 추위, 열기, 먼지 및 고압을 이용하는 청소 등이 있습니다. 킬로그램 정도의 해상도에 맞는 범위의 질량을 기록하기 위해 필요한, 그리고 합법적인 판매와 재생산 및 컨테이너의 어떠한 위치에서도 정밀 하게 측정 하기 위해 필요한, 저울에 맞추기 어려운 조건들이 있었습니다.

Product literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
French
English
Japanese
German
Portuguese
Italian
브로슈어
English
German
English
Russian
Portuguese
Spanish
French
German
사용 메뉴얼
German, English, French
Japanese
English, German
빠른 실행 가이드
English, German, French
안전 수칙
English, German, French
인증서
다국어
다국어
다국어
EU Declaration of Conformity
다국어
기타
다국어
English, German
펌웨어

Date: 07/2016
Version: P60m
Size: 3 MB
다국어
소프트웨어

Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 667 KB
다국어

해결책: HBM의 RTN 로드 셀

HBM의 RTN 링 비틀림 로드 셀

탑재 저울의 핵심은 예닐곱 개의 링-비틀림 로드 셀입니다. HBM의 RTN C3 로드 셀이 선택 되었습니다. TROPPER사(社)에서 기술 및 생산 차량 초기 검수에 책임을 맡고 있는 ‘Josef Vogl’씨는 매우 만족 합니다:

“HBM의 해결책은 매우 신뢰성이 높습니다, 우리는 지난 수년간 문제가 전혀 없었습니다. 저울은 종종 차량보다 수명이 더 깁니다. 더우기, HBM의 RTN은 믿을 수 없을 정도로 정확 합니다. TRN의 에러 한계치 2kg인데, 여기에서 법적 계측에서 허용하는 에러 한계는 10kg 입니다. 이와 함께, 이러한 것들이 시장에서 자사의 위치 및 경쟁력에서 이점으로 작용하고 있습니다. 우리의 결정은 언제든 다시 HBM을 선택할 것입니다.”

링-비틀림 로드 셀 RTN – 설계에 따라 다재 다능한 사용 가능

• 출력 저항, 4k Ohm, 매우 높은 임피던스, 고로 매우 작은 전류를 사용. RTN은 여기에서 배터리로 작동하는 이동형 어플리케이션을 제공합니다.
• 고리모양 스트레인 게이지는 모든 방향으로 부하에 반응합니다. RTN은 막대 모양 로드 셀이 놓칠 수 있는 부하를 또한 기록합니다.
• 2.85mV/V로써, RTN은 매우 높은 입력 신호를 가지며, 노이즈 비율에 대해 큰 신호와 매우 높은 정확도를 보장합니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요