M2.5부터 M14까지 모든 표준 나사의 연결 범위에 적합
PACEline CLP 라인의 초소형 피에조 힘 워셔는 세 가지 용량의 모델이 구비되어 있습니다(3kN, 14kN, 36kN). 이로 인해 M2.5부터 M14까지 모든 업계 표준 나사 연결 범위에 PACEline CLP를 사용할 수 있게 됩니다. 본 제품은 초소형 힘 센서로써 매우 협소한 구성 범위에도 설치할 수 있고 사이즈를 조절하거나 나사, 볼트의 연결을 따로 조정할 필요가 없습니다.