모호한 결과는 – C6 수준의 로드셀로 시험해 보세요
소매 무역 상인들은 계산대 저울의 계측 결과를 신뢰합니다. 무역법 기준에 따라 제작 되었으며, 2년 주기로 공식적으로 인증 기관을 통해 검사 받기 때문입니다. 고객들의 다양한 요구, 특히 저울에 사용 된 로드셀에 대한 요구들에 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 계측 오류나 반복성에 따른 특성들은 국제표준 OIML R60에 맞춰 정확하게 조정 됩니다.
교정 등급 3의 저울 제조사들은 그들의 제품에 C3나 C6 수준의 로드셀을 설치하여, 프랑스 파리에 위치한 국제 계측법 협회의 기준을 따르고자 합니다(OIML). 공식 기준에 맞춘 일반적인 단위로 검사되며, 유효 단위 규정을 준수한 만큼 정확한 계측 결과와 신뢰성을 제공합니다. 실제 검사를 위해 환경 조건은 동일해야 하며, 특히 온도가 일정하게 유지 되어야 합니다.
품질제어 과정 및 품질보증 측정 과정에서 HBM의 최신 고정밀 C6 수준의 로드셀과 다른 제조사들의 제품들도 동등한 조건하에서 동시에 검사를 거칩니다. 시험을 위한 셋업 및 환경 조건은 PTB와 동일합니다.
믿을 수 있는 HBM의 C6 품질 로드셀
HBM의 로드셀, Precix는 표준 로드셀로써 무역법 기준 범위에 따른 6000 단위 수용력을 지녔습니다. C6 품질(OIML R60인증)의 정확도로, 3000단위의 로드셀과 비교하여 더 나은 이득을 제공합니다:
- 비용 절감: 각기 다른 중량 범위의 계측을 위해 여러 개의 저울을 사용 할 필요없이, Precix 하나면 됩니다! 예를 들어, 15kg 범위에 5g 단위의 저울과 30kg 에 10g 단위의 저울을 30kg 범위에 5g 단위의 저울 하나로 단위 전환 스위치 없이 사용이 가능합니다.
- 무역법에 따른 저울의 사용이 규정되지 않은 업무에서도 매우 높은 정확도를 달성했으며, 특히 온도 변화가 다양한 곳에서 사용이 가능합니다.