‘Measurement 2.0’: 시험 및 측정 세계의 미래

A positioning paper by Zoltan Teleki

측정 기술 제품의 공급자에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 회사는 그들의 제품을 더 빨리 – 증가하는 복잡한 기술을 이용하여- 발표하고, 시제품은 적게 개발 하려고 합니다. 이들 회사는, 아무 어려움 없이, 보다 덜 숙련된 스텝이 쉽게 사용할 수 있고 개발 시간을 극적으로 줄여줄 수 있는 컴퓨터로 조정하는 측정 기술을 요구하고 있습니다. 정리 하면: 이는 효율성의 문제이며 비용을 절약하는 것입니다. 다른 말로: 목표는, 더 빠르고, 비용 효과적이고, 시장으로의 진입 시간을 줄이며, 동시에, 제품 품질을 지속적이게 하는 것입니다.

실제 측정은 궁극적으로 단지 수단이며, 시험 기기는 내가 자신과 가능한 적게 익숙해져야만 하는 툴입니다. 결국, 종종 인용되는 슬로건 “난 단지 측정을 하고 싶다”는 진실이 아닙니다. 진실은: “나는 시험 결과를 원합니다.” 측정 기술에서 어떠한 수준에 이르지 않아도 믿을 수 있고 이해 할 수 있는, 그 결과 입니다.

시험 및 측정에 있어 전문가는 물론, 미래에도, 사용자에게 자문을 해주고, 첫 설정을 수행하고, 대행업무에 여전히 필요한 존재일 것입니다. 그러나, 시험 및 측정 노하우는 실제 측정에서 점점 더 중요성이 줄어들고 있습니다. 비전문가 또한, 오늘날 복잡한 측정을 수행 할 수 있습니다. 이러한 요구 사항에 따르기 위해 필요한 것은 무엇일까요?

시험 기기는, 컴퓨터 어플리케이션으로 알려져 있는 ‘Plug & Play’ 원칙을 특징으로 할 필요가 있습니다. 많은 시험 및 측정 제품 공급 회사 들은 그들의 제품이 측정하는 것을 즉시 시작하기 위해서는 단지 연결만 하면 된다고 주장 합니다. 그러나, 오직 소수의 제품만이 실질적인 ‘플러그 & 측정’을 제공할 수 있습니다. 이러한 것은 인터페이스와 아무런 문제가 발생하지 않는 다는 것을 보증하는 컴포넌트와 완벽하게 맞는 측정 체인을 요구하게 됩니다. 최적의 전제 조건은: 하나의 소스에서 완전한 측정 체인입니다.

여전히 더 많은 요구 사항이 있습니다: 다목적 증폭기, TEDS 기술의 계속적인 사용, 그리고 주변 조건을 자동적으로 보상해주는 특허 등록이 된 해결책 등이 요구 됩니다. 추가로, 측정 시스템은, 모든 트랜스두서가 정확히 연결 되어 있는지를 자동적으로 점검할 필요가 있습니다. ‘QuantumX’ 제품군의 다목적 증폭기에서 사용되는, 독점적인 ‘APM™’ 기술(진일보된 플러그 & 측정)이 제공하는 해결책 – 증폭기는 자동적으로 연결된 트랜스두서를 식별하고, 복잡한 설정은 할 필요가 없습니다. 재정적으로 중요한 것은 사용되는 시험기기의 정확도 입니다. 오직, 검증된 정확도 및 동시적 보편성을 특징으로 하는 시스템만이, 효율적이고 비용 절감 및 최적의 신뢰성 있는 결과를 제공 할 수 있습니다. 많은 양으로 같은 신뢰도로서 작은 양을 측정하고 모든 공통 트랜스두서 기술을 지원하는 하나의 시스템은, 즉시 다중 시스템을 교체하고 시간을 걸리게 하는 변환에 대한 필요를 없애버렸는데, 이는 예를 들어, 전문가만이 사용할 수 있는 시험대(test bench) 같은 것입니다.

작은 제조사들도 이런 요구사항에 대응 할 수 있나요? 시스템 통합자가 설치 및 대행업무의 일을 수행하고 순차적 적용에 대한 노하우를 제공 하는 동안은, 작은 제조사가 제공하는 제품은 시장에서 그 입지를 지킬 수 있습니다. 그러나, 위에서 언급한 요구 사항을 만족하려면, 이들 회사들은 그 한계에 빨리 이르게 될 것입니다. 세계적인 프로젝트를 언급하지는 않았습니다. 작은 제조사는 점점 중요성이 줄어 들 것입니다. 그들은 완전 측정 체인을 단일 소스에서 제공하지 못할 뿐만 아니라, 그리하여 플러그 & 측정도 되지 않습니다. 자금 상품 시장에서, 신뢰와 신뢰성은 하양 평가되어서는 아니 되는 요소 입니다. 내가 지금 받는 같은 제품의 지원을 5년 후에도 가능한가? 이는 더욱더 조여지는 예산에서 점점 더 중요성이 더해지는 질문들 입니다. 시장에서 곧 사라질지 모르는 작은 회사에 의존 해야만 합니까?

처음에 언뜻 보기에 소기업이 제공하는 제품이, 부분적으로, 대기업의 제품이 더 나은 선택으로 보일 수도 있는 데, 이는 제품 가격 때문 입니다. 그러나, 구매 가격은 무관 합니다. 구매하기에 별로 비싸지 않은 제품이 실은 10배 이상의 노동 비용을 발생 시키는 데, 왜냐하면, 복잡한 대행 업무가 싸지만 오직 처음 보기에만 그렇기 때문입니다. 실제로 중요한 것은 소유주의 전체 비용 입니다. 예를 들어, 시험 기기가 수년간, 구매에서 대행업무를 통해 사용 및 교체로 인해 발생시키는 전체 비용. 일반적으로, 높은 구매가의 시험 기기는 비용이 덜 발생합니다. 

이 모든 사항을 고려하는 데, 그냥 단지 마우스 클릭으로 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 내 자신을 편하게 해 줄 수는 없을까? 플러그 & 플레이 이상일 수는 없는가? 그러나 잠재적 반응, 특히 새로운 재료, 예를 들어, 기본 지식 및 경험을 즉시 사용할 수 없는 섬유 합성물 등을 어떻게 시뮬레이션 할 것인가? 신뢰성 있는 시험 데이터 없이 시뮬레이션 소프트웨어 해결책이 제공하는 결과는 검증될 수 없습니다. 왜냐하면 잘못된 가정에 기반해 작동 했을 위험이 있기 때문입니다. 가상 시험은 오직 알려지고 검증된 재료에 적합합니다 – 여기에서 이들은 많은 이점을 제공하고 현저하게 줄어든 개발 비용 및 시간을 보증합니다.

오늘날, 소프트웨어 해결책은 측정 데이터 분석을 해야 될 때가 되면, 없어서는 안될 존재가 됩니다. 왜냐하면, 오늘날의 측정 시스템의 빠른 인터페이스는 효과적인 처리를 어렵게 만드는 엄청난 양의 데이터를 생산해 냅니다. 어떤 정보가 관련이 있는가? 결과는 정말 무엇을 의미하는가? 강력한 분석 소프트웨어 없이, 예를 들어, 측정 데이터의 사후 처리를 하는 ‘nCode GlyphXE’와 같은 것이 없이는, 증가된 효율성에 대해 언급된 요구 사항도, 요구되는 비용 절감도 모두 얻을 수 없습니다. 플러그 & 플레이의 원칙에 맞는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공 해야만 하는 이러한 소프트웨어에 대한 언급 없이 가고 있습니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요