호일 스트레인 게이지 타입을 이용한 정확하고, 15,000 bar이상의 동적 압력 측정을 위한 새로운 타입의 트랜스 듀서

초고압 번위에서의 어플리케이션은 잘 진행되고 있습니다. 특별한 관심대상은 노즐과 레일 같은 디젤 주입 부품의 제조 입니다.

또한 정밀 물 분사 절단은, 고압의 멸균 물론, 식품 산업에서의 지속적으로 사용해 오는 방법으로, 중요성이 점점 더 커지고 있으며, 주로 일본 및 미국에서 사용됩니다. 이들 새로이 떠오르는 분야의, 가능한 최고의 정확도를 가진 측정 장비의 추적 가능성(traceability)초 고압에 대해서도 또한 필수 조건입니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요