100 km on 0.04 l – TU Chemnitz on the move and eco-friendly with QuantumX
Chemnitz 기술대학의 Fortis Saxonia 연구 프로젝트 팀은, Lausitz의 EuroSpeedway에서의 2009 Shell 환경 마라톤 대회에서 Sax 3.1로 2,500 킬로미터 주행을 목표로 하고 있으며, 환경 보호를 위해 단 1리터의 연료를 사용하게 됩니다. 불가능할까요? HBM의 정교한 기술과 지원이 있다면 가능합니다. HBM의 QuantumX와 최신의 계측 기술로, 연료 전지의 효율 극대화를 위해 필요한 데이터를 공급합니다.
환경보호를 위한 혁신적인 솔루션의 필요성은 에너지와 원료가 부족한 경우 더욱 증가합니다. 이는 자동차 제조사들의 효율적이고 경제적은 주행 시스템과 경차의 개발을 의미합니다. 환경 마라톤 대회는 1985년 시작되어 매년 치뤄지며, 더욱 효율성 높은 차량 개발을 위한 시합장이 되었습니다. 참가 첫 해인 2005년 Fortis Saxonia 팀은 Sax 1으로 655 km를 주행하였으며, 2008년 Sax 3로 2,500 km를 주행했습니다.
Re-thinking mobility: Fortis Saxonia makes Sax 3 get a move on …
2009년 Fortis Saxonia 프로젝트의 목표는 Lausitz의 EuroSpeedway 환경 마라톤 대회에서 Sax 3의 향상 된 버전으로 참가하는 것입니다. 프로젝트를 위하여 여러 학과에서 모인 약 20명의 학생들이 참가하여 무게 45 kg에 3륜 차량인 Sax 3.1을 개발
하였고, 금년 5월 7~9일의 Shell 환경 마라톤 대회에서 지난 해와 같은 성적을 거두길 희망하고 있습니다.
… with QuantumX as co-pilot.
새로운 Sax 3.1의 주행 성과를 분석하기 위하여 광범위한 측정이 필요하지만, 장비 설치를 위한 공간이 충분하지 않다면 어떡할까요? 이번 테스트에서는 앞 바퀴 사이의 운전자가 눕는 곳이 유일한 공간이었습니다. 이를 해결하기 위한 HBM의 최적의 솔루션 - 작은 사이즈의 QuantumX 앰프와 스트레인 게이지로 - 최소한의 공간만으로도 최적의 값을 제공했습니다.
스트레인 게이지를 통해 측정 된 모든 물리량은 QuantumX MX840을 통해 수집되었습니다. 데이터 수집을 위하여 8개의 채널로 구성 되었으며, 좌석의 뒷 부분에 설치 되었습니다. 앰프의 전력 공급을 위한 10 Ah 용량의 12V 배터리는 차량 앞 부분에 설치 되었습니다. 이를 통해 측정 동안의 안정적인 에너지 공급이 가능했습니다. catman Easy 소프트웨어 2.24 버젼이 설치 된 랩탑은 앰프의 설정 및 측정 데이터의 수집과 저장을 위해 운전자의 다리 사이에 설치 되었습니다. "정차" 시 마다, 측정 값의 확인 및 저장을 위해 분리 가능하도록 설계 되었습니다.
“The compact QuantumX was convincing all along the line”
“우리의 Sax 3.1 처럼, HBM의 QuantumX 앰프는 사이즈는 작지만, 첨단 기술이 결합 된 고성능의 제품입니다.” 프로젝트 실험 차량의 앞 축을 담당하고 있는 ichael Klas의 평입니다. “HBM의 계측 기술을 선택한 우리의 결정은 탁월 했습니다.”
Sax 3.1 차량 시험은 HBM의 다양한 계측 기술이 적용 된 하나의 사례입니다.