nfineon Technologies AG는 반도체 산업 분야의 선도적인 제조사로써, 유무선 통신 장비 뿐만 아니라, 방어 및 칩 카드에 적용가능 한 광범위한 반도체 및 시스템을 제공하고 있습니다.
비접촉식 전송을 테스트 하기 위한 특별 프로젝트입니다.
Infineon은 보다 효율적이고 빠른, 무엇보다도 완전 자동의 테스트 시스템 개발을 목표로 하고 있습니다. 온도 범위 -25 °C에서 70 °C, 습도 0 %에서 60 %, 자기장의 세기1.5 A/m에서 7.5 A/m, ISO/IEC FDIS 14443-2:2000(E) compliant transmission protocol의 다양한 환경에서 테스트 되었습니다.
HBM ML70B with Infineon CPU C163 – an efficient synergy
프로그램 개발 시스템은 3SSoft의 "CodeSys" 입니다. 이는 국제 표준 PLC 언어 IEC61131을 기반으로 합니다.
ML78 – AP75는 테스트 칩 선택을 위해 사용 되었습니다. 디지털 출력 값은 8비트로 제한 되었으며, 이를 극복하기 위한 특별한 플러그-인 카드가 만들어졌습니다. AP801을 개조하여 13.56MHz로 전압을 측정하였습니다.
측정 및 작동 시간을 60% 단축 시켰습니다.