메탄 발생 활용 및 재생 원자재의 미생물 분해 공정 관리가 자동 필링 장치로 개발되었고 지속적으로 회로기판의 자극 시스템을 로드합니다.
자동 배칭
조사 과정은 다른 에너지 작물로 수행해야만 하는데, 이는 매탄화(methanization)에 사용되는 것으로 단일 기질(基質, substrate) 및 혼합물로도 이용됩니다. 매우 중요한 것은 실험실 기반의 시스템은 2일 동안, 사람의 손을 거치지 않고, 로딩할 수 있어야 한다는 것입니다.
메탄 발생 활용 및 재생 원자재의 미생물 분해 공정 관리가 자동 필링 장치로 개발되었고 지속적으로 회로기판의 자극 시스템을 로드합니다.
조사 과정은 다른 에너지 작물로 수행해야만 하는데, 이는 매탄화(methanization)에 사용되는 것으로 단일 기질(基質, substrate) 및 혼합물로도 이용됩니다. 매우 중요한 것은 실험실 기반의 시스템은 2일 동안, 사람의 손을 거치지 않고, 로딩할 수 있어야 한다는 것입니다.
기질(基質)은 비균질 화합물(단일)입니다. 이는 건조 또는 무산소 분해의 방법으로 분리 및 구분을 할 수 있습니다. 자동 공급 기술에서 이를 충족 시킬 수 있는 비슷한 요구 사항이 있습니다. 양들에게 먹이를 주는 자동 TMR 공급기의 컴포넌트가 이에 따라 변경한 이유입니다.
기본적인 구조는, 기질(基質) 컨베이어의 밀봉된 스테인리스 철로 만든 호퍼(hopper)및 분산 시스템 및 정밀-제어 배칭 오거(auger) 입니다. 이는 재료의 적은 양을 저울 접시에 나르는 데, 여기에서 배치된 양의 무게는 발효조로 보내기 전에 마지막 1g까지 측정 합니다.
프로세스는 배칭 타이밍을 제어 하고 배치된 양을 기록합니다. 목표 양의 차이는, 연이은 배칭 프로세스에 대해 자동으로 정정 됩니다.
이는 ‘알리바이 메모리’가 장착된 판매용 무게 측정 기기(수동 저울) 및 첨가/추출을 하는 비판매용 정량 시스템 모두에게 사용 될 수 있습니다. 필요한 모든 제어 기능(I/O 접촉), 작업자 지침 및 프로세스 최적화 제어를 하는 배칭을 쉽게 사용하는 것으로 배칭 어플리케이션에 특별히 사용 가능합니다.
뛰어난 가격/성능 비율을 가진 다양한 어플리케이션 옵션은, 많은 사용자에게는 이 장치가 무게 측정 기술 표준이라는 것을 의미합니다.