유전 전역에서 인증 받은 HBM 로드셀과 함께

영국 회사 Tascol Shore Engineering Ltd는 offers a wide range of bagging and weighing systems with belt and continuous weighing technology, as well as dosing 기술 및 micro-dosing과 같은 지속적인 중량계측 기술 및 광범위한 bagging과 벨트를 포함하는 중량계측 시스템을 제공합니다.

자동 무게 측정 시스템에 HBM의 Z6 로드 셀을 통합함으로써, ‘Tascol Shore’사(社)는 ‘OIMLR61’ 인증을 얻게 됩니다. 로드 셀의 높은 정확도를 가지고, 이 시스템은 판매용 자루 포장 저울에 대한 유럽 표준 요구 사항을 만족 하였고, 유럽 전역에 판매 될 수 있었습니다.

Tascol Shore’사(社)가 공급한, 순수 무게를 자동으로 측정할 수 있는 시스템에서, 무게가 측정될 제품은 세 개의 Z6 로드 셀 위에 위치한 컨테이너에 채워집니다. 일단 설정된 무게에 이르면, 컨테이너의 분출 밸브가 제어기를 통해 열리고 자루는 채워 집니다.

 

Z6 이점: 보다 더 효율적입니다.

Z6 로드 셀 정확도 덕에, 컨테이너의 허용 무게는, 1 kg 에서 10kg까지의 최대 용량을 가지는 모델에서 12.5kg까지 증가 하였습니다. 이는 최종 고객이, 25 kg 무게의 큰 자루를 채울 때 생산성이 50% 이상 늘어나, 이젠 두 대의 컨테이너 덤프(dump)만이 필요한 것을 의미 합니다.

이전 작업은 호퍼(hopper)에서 세 대의 덤프가 필요하거나 50% 이상 시간이 더 걸렸습니다. 자루에 넣은 시스템은 분당 6 ~ 8 단계로 이루어 집니다.

 

최고의 유연성…

‘Tascol Shore’사(社)의 자루 채우기 및 무게 측정 시스템은 다양한 구성이 가능합니다. 예를 들면, 무게측정-기반의 채움 시스템, 나선 정량 유닛 또는 정량 벨트 등이 사용 가능합니다. 다중 투입이 필요한 시스템도 연결할 수 있으며, 한번에 하나씩 투입되는 것을 보장 할 수 있는 즉각적인 제어 요소를 사용할 필요가 있을 때, 사용됩니다.

… 다양한 내용물에 대해

‘Tascol Shore’사(社)의 무게 측정 시스템은, 비료, 첨가물, 음식물 등의 자루에 채울 수 있는 다양한 재료에 적합합니다. 시스템은 스테인리스 철로 사용 가능하며, 자루에 사용될 자동 또는 수동 위치선정 시스템에 장착 됩니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요