건물 형태에 따라 트랜스두서의 수가 정해집니다.
2층으로 테라스가 있는 집의 요구 사항은:
• 벽과 토대의 이동 측정을 위한 7개의 유도 변위 트랜스두서 W100 및 W50
• 7개의 가속기 B12/200
• 첫 균열을 보여주기 위한 집안에 설치한 4개의 DD1 스트레인 트랜스두서
지진 발생 시... ZAG 진동 테이블 테스트
‘ZAG Ljubljana, Zavod za gradbeni tvo Slovenije’은 슬로베니아의 국가 기관으로 건물 및 토목에 관련된 제품이 시험 되고 인증을 받습니다.
‘ZAG Ljubljana, Zavod za gradbeni tvo Slovenije’은 슬로베니아의 국가 기관으로 건물 및 토목에 관련된 제품이 시험 되고 인증을 받습니다.
건물, 토목, 및 기계 엔지니어링 구조, 이들의 건설 요소 및 조립 등이 실험실 및 현장에서 시험 됩니다. 지진 엔지니어링 부서와 함께, 이 기관은 건물 구조물의 역동 및 정지 특성을 평가하는 시험을 시행 합니다.
2층으로 테라스가 있는 집의 요구 사항은:
• 벽과 토대의 이동 측정을 위한 7개의 유도 변위 트랜스두서 W100 및 W50
• 7개의 가속기 B12/200
• 첫 균열을 보여주기 위한 집안에 설치한 4개의 DD1 스트레인 트랜스두서
건축 실험실에는 a HBM KWS/6 T-5 증폭기 및 MBS4 자기 테이프 기록기가 있는 데, 이는 30년 이상 사용 되어 왔습니다. 유압 제어 시스템의 개발은, 측정 포인트의 수를 늘릴 수 있도록 한, 컴퓨터-기반 데이터 수집을 통해 완성 할 수 있었습니다. 나중에, 더 많은 기기가 추가 되었는데, 증폭기(KWS 6A-5, KWS 3073, KWS 3082A) 및 트랜스두서(W 200, W100, W 50, W 20, B12/200, D 1)를 포합 하였습니다.
모든 모델은 진동 테이블 움직임이 증가함에 따라 대여섯 단계에 대해 시험 됩니다. 첫 단계에서 최대 움직임은 약 0.6 mm이고, 기초로 전달 되는 집에 관련 있는 움직임 만이 여기에서는 관심의 대상입니다. 이는 일반적으로 최대 0.1 mm입니다. 이들 두 대응 값(지붕의 움직임 및 기초의 움직임) 을 감하는 것은 매우 높은 측정 정확도를 요구 하기에 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
새로운 데이터 수집 및 제어 시스템은 2003년 초에 최초로 사용 되었습니다: 두 개의 MGCplus 시스템 유닛, 13개의 증폭기 랙 ML55B, 트랜스두서 WA/200 mm, 가속기 B12/200, 스트레인 트랜스두서 DD1, 스트래인 게이지, GP-IB 인터페이스 및 데이터 수집 소프트웨어 LabView 6.1, PCI-6052E NI-DAQ 유닛. WA/200의 정밀한 교정 및 높은 해상도, 필터링 및 동시 샘플링의 장점은, 매우 정밀하고 재생할 수 있는 결과를, 아주 낮은 강도의 지진에서도, 얻을 수 있다는 것을 의미합니다.
증폭기의 고 해상도는, 시험의 초기(0.1mm 관련 변위)에서 마지막(최대 50mm까지의 변위)까지의 측정 범위가 변경 될 필요가 없다는 것을 의미 합니다. 이는 시험 절차 및 분석 장비를 설비하고 있고, 에러의 가능성이 있는 근원을 배제 합니다. 작업은 또한, MGCplus가 제공한 필터 기능에 의해 단순화 됩니다.