새로운 Healthtech 영역의 HBM 로드셀
새로운 Healthtech의 제품은 HBM의 로드셀을 특징으로 합니다. 동전으로 동작하는 체중게에서 영국의 가장 큰 제조사인 Healthtech는 향상된 정확성과 디자인 그리고 제작 비용 감소를 제공하는 HBM의 PW10로드셀을 이요하여 3가지 새로운 제품을 출시합니다.
동전으로 동작하는 체중계에서 영국의 가장 큰 제조사인, Healthtech는 향상된 정확성과 디자인 그리고 제작비용 감소를 제공하는 HBM의 PW10로드셀을 이용하여 3가지 새로운 제품을 출시합니다.
영국의 체육관, 레저센터, 가게, 시내중심가 약국을 통해서 사용되고 있는 약 1,500개 기기들의 회사 기존 재고를 최신화하기 위하여 Datum, Fulcrum 그리고 Bio-Monitor 모델로 구성된 제품들이 소개되었습니다. 새로운 모델은 몸무게, 신체용적지수(비만도 지수), 키와 같은 수많은 건강과 관련된 파라미터 측정을 할 수 있습니다. Bio-Monitor 는 신체 혈압도 확인합니다. 고객들은 신용카드와 유사한 리무버블 카드를 통해 그들 개인의 건강 데이터를 기록할 수 있습니다.
Healthtech는 모든 모델에 최대 수용범위 250 kg의 HBM PW10로드셀을 선택하였습니다. 이것은 비록 캘리브레이션의 목적을 위해 10g 간격 안으로, 사용하는 평균적인 기술과 전기적으로 나눠지지만 기기에 100g의 nominal accuracy를 제공합니다.
노약자와 장애인을 포함하여 개개인이 넓은 범위에서 체중계를 사용하기 때문에 플랫폼 높이는 중요한 디자인 기준입니다. 과적 안전요소를 특징으로 하는 HBM의 PW10로드셀로 인해 기기의 디자인은 간소화 되어졌습니다. 이것은 설계자가 이전 모델에서 플랫폼 위에 매우 높은 하중으로 인해 야기되는 기계적 손상을 예방하는 특징을 가진 END STOP제거를 가능하게 합니다.
또한, HBM 로드셀의 방수 기능으로, 기기의 신뢰성이 증가하였습니다. 이것은 많은 회사의 기기들이 약국과 같은 소매점에 위치해 있기 때문에, 바닥이 정기적으로 물에 의해 닦여지고 플랫폼 속으로 물이 들어가기에 일반적인 로드셀의 측정 실패를 야기할 수 있습니다.
Healthtech는 표준각격을 포함한 맞춤형 기기를 특징으로 하기 위하여 그들 자신의 소프트웨어를 만들었습니다. 이것들은 현금 계산대의 현금의 수집된 양을 확인과 사용자에게 현금 보관 상자를 비워달라는 경고 시스템을 보내는 기능을 포함한다. 이것은 고객들의 회사 독자성에 맞춰서 어떤 디자인으로든 맞춰 설계할 수 있습니다.