S2M 힘 로드 셀은 정적 및 동적 시험 기계, 테스트 벤치, 그리고 생산 라인에서의 이용을 위해 설계되었습니다. 재료 시험, 구성요소의 기능 시험 또는 생산 모니터링에서 S형 힘 변환기는 넓은 범위의 응용분야에서 뛰어납니다.
0…10 N 에서 0…1000 N까지 동일한 기하학 치수에 대해 7가지 힘 측정 범위를 이용할 수 있습니다. 이는 각 시스템에 통합할 때 설계 비용과 부품의 복잡성을 감소시켜줍니다. 통합 작업은 폴드백 암 내부의 두 중앙 내부 스레드 또는 선택사항으로 주문 가능한 너클 아이를 통해 직접 이루어집니다.
사용 중 주목하지 않을 수 없는 견고함 및 신뢰성
IP67 보호 등급 덕택에 S2M 힘 변환기는 가혹한 환경에서도 신뢰성 있으며 안전한 측정 결과를 가져다 줍니다. 통합 기계 과부하 정지장치는 인장 및 압축 방향 양쪽으로 공칭 (정격) 힘의 1000%까지 전단 하중의 기술을 허용합니다. S2M 힘 변환기는 선형성, 히스테리시스 오차 및 온도 특성에서 훌륭한 사양을 제공합니다.
작은 측정 불확실성, 2 mV/V 출력 신호: 힘 측정에서 개선된 효율
또다른 추가사항은 0.02에 달하는 정확도 등급과 엄청나게 낮은 측정 불확실도입니다. 작은 측정 불확실도는 귀하의 생산 및 측정 작업에서의 전제조건입니다 (기술 문서를 참조하십시오 ) 정확도는 또한 S2M 플렉서블 케이블의 중요 요소로, 측정 결과에 매우 작은 영향을 미치며 케이블 체인 셋업을 가능케 합니다.
S2M은 2 mV/V 출력 신호로 작동하며, 10N의 매우 작은 공칭 (정격) 측정 범위에서도 작동합니다. 구체적으로 이는 표준 증폭기를 이용하는 경우 측정 품질을 절충하지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 총 입력 범위를 이용하여 신호 품질을 유지할 수 잇습니다. 더 신뢰성 있는 측정 결과와 분명한 비용은 최적 센서 설계를 통해 당신에게 이득을 가져다 줄 것입니다!
힘 변환기는 TEDS(변환기 전기 데이터 시트)와 최적으로 적합합니다.
주의: S2M는 HBM의 S2 힘 변환기 후속모델입니다.
더 큰 힘을 측정하고 싶습니까?
더 높은 공칭(정격) 500N부터 50kN 범위로 측정하기 위해 S2M이 제공하는 모든 혜택: HBM의 S9M 힘 변환기
S2M 힘 변환기는 정적/동적 인장력 및 압축력 측정으로 위해 설계되었습니다.
S2M을 사용하여 새로운 세대의 고정밀 S형 힘 변환기의 혜택을 얻으십시오. 기계, 테스트 벤치와 생산 라인 도는 개발 시험에서 힘 측정에 이용하십시오. S2M은 정밀한 힘 측정을 위한 신뢰성 있으며 안전한 선택입니다. 당신에게 흥미진진한 혜택을 가져다줍니다.
- 더 정확한 결과와 개선된 측정 효율을 위한 높은 정확도와 매우 낮은 측정 불확실도
- IP67 보호 등급으로 견고성 및 신뢰성 – 먼지와 물에 대한 보호
- 10N 범위의 작은 공칭 (정격) 힘 측정에도 2mV/V 출력 신호로 효율적이며 비용절감적.
... 이 모든 것이 매력적인 가격으로 제공됩니다!
S2M Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| S2M - Caractéristiques techniques | French | |||
| S2M - Data Sheet | English | |||
| S2M - Datenblatt | German | |||
| S2M - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| S2M - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| S2M - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||