고유한 디자인 덕분에, 높은 최대 용량의 튼튼한 PWSE 싱글 포인트 로드 셀은 또한 대형 플랫폼으로 사용하기에 적합합니다.
PWSE은 100kg ~ 750kg 범위의 최대 용량에서 사용 가능합니다. 시험하고 테스트한 실리콘 러버 커버와 결합하여 혁신적인 PEEK 스트레인-게이지 기술을 사용하는 이 싱글 포인트 로드 셀은 다른 유형의 로드 셀보다 습기에 대해 확연히 더 높은 안정성을 제공하고 있습니다. PWSE는 IP67 보호등급을 준수하고 있습니다.
이 로드 셀은 계측 바디의 기하학적 구조로 인한 튼튼한 디자인 덕분에 최대 600 x 800mm의 플랫폼 크기에서 사용될 수 있습니다. PWSE는 매우 저항성이 높은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 가혹한 환경에서도 부식 방지가 됩니다. 따라서 이 로드 셀은 또한 화학제품 및 식품 생산 산업에서 사용되는 스케일에 적합합니다.
PWSE 싱글 포인트 로드 셀은 그 튼튼한 디자인 덕분에 보편적으로 사용될 수 있습니다. 안정적인 테이블-탑, 플로어 및 컨베이어 스케일이 실행될 수 있습니다. 법적 거래 인증된 전형적 스케일에서 사용되는 것 외에도, PWSE는 계량 센서를 생산 시스템으로 통합하는데 이상적으로 적합합니다. 사용자는 제품의 강인성, 안정성, 또한 훌륭한 가격 대비 성능과 손쉬운 로드 셀 설치 등으로 인해 이득을 얻게 됩니다.
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| PWSE - Data Sheet | English | |||
| PWSE - Datenblatt | German | |||
| PWSE - データシート | Japanese | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| PWS - Mounting instructions | English, German, Dutch | |||
| PWSE - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| PWSE - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| 인증서 | ||||
| PWS - EU Declaration of Conformity | English | |||
| PWSE - OIML Certificate of conformity | English | |||
| PWSE - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PWSE - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||