고유한 디자인 덕분에, 높은 최대 용량의 튼튼한 PWSE 싱글 포인트 로드 셀은 또한 대형 플랫폼으로 사용하기에 적합합니다.

 

PWSE은 100kg ~ 750kg 범위의 최대 용량에서 사용 가능합니다. 시험하고 테스트한 실리콘 러버 커버와 결합하여 혁신적인 PEEK 스트레인-게이지 기술을 사용하는 이 싱글 포인트 로드 셀은 다른 유형의 로드 셀보다 습기에 대해 확연히 더 높은 안정성을 제공하고 있습니다. PWSE는 IP67 보호등급을 준수하고 있습니다.


이 로드 셀은 계측 바디의 기하학적 구조로 인한 튼튼한 디자인 덕분에 최대 600 x 800mm의 플랫폼 크기에서 사용될 수 있습니다. PWSE는 매우 저항성이 높은 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 가혹한 환경에서도 부식 방지가 됩니다. 따라서 이 로드 셀은 또한 화학제품 및 식품 생산 산업에서 사용되는 스케일에 적합합니다.


PWSE 싱글 포인트 로드 셀은 그 튼튼한 디자인 덕분에 보편적으로 사용될 수 있습니다. 안정적인 테이블-탑, 플로어 및 컨베이어 스케일이 실행될 수 있습니다. 법적 거래 인증된 전형적 스케일에서 사용되는 것 외에도, PWSE는 계량 센서를 생산 시스템으로 통합하는데 이상적으로 적합합니다. 사용자는 제품의 강인성, 안정성, 또한 훌륭한 가격 대비 성능과 손쉬운 로드 셀 설치 등으로 인해 이득을 얻게 됩니다.

Key features PWSE

  • Protection degree IP67
  • Stainless steel
  • Measurement range: 100 - 750 kg
  • Platform size: 600 x 800 mm
  • Accuracy class C3MR

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
Japanese
German
브로슈어
English
Russian
Simplified Chinese
German
설치/조립 방법
Italian
German, French, English
French, German, English
인증서
다국어
다국어
EU Declaration of Conformity
다국어
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

다국어
방폭

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response