밀봉 압축된 PW15PH 싱글 포인트 로드 셀은 스테인리스 스틸 재질로 독특한 커넥터 시스템이 탑재되어 있습니다. 해당 커넥터는 케이블 소켓과 결합된 측정 장치로 밀봉 압착된 장치 플러그로 구성되어 있습니다. 이런 조합을 통해 PW15PH는 가장 까다로운 IP68/IP69K 보호 등급을 충족시키고 있습니다.

PW15PH 싱글 포인트 로드 셀은 가장 중요한 견고성 요건을 충족시키며 청소가 쉽고 매우 튼튼합니다. 따라서 식품 업계에서 사용하는 설비에 이상적인 제품입니다. 또한 커넥터 시스템을 도입하여 로드셀의 신속한 교체가 가능합니다. 손쉬운 유지/보수 와 극대화된 시스템 사용시간을 보장합니다.

중간 용량 범위에서 정교한 중량 측정

최대 용량이 10 - 100 kg인 PW15PH는 500 x 400 mm 크기의 중량측정 플랫폼에 사용할 수 있습니다. 그 유연성 덕분에, 로드셀은 전통적인 저울 제조, 탁상, 바닥식, 컨베이어 저울뿐만이 아니라 생산 시스템 및 충전 설비에 적합합니다. 혁신적인 싱글 포인트 로드 셀은 독일의 국가도량형기관 PTB의 인증을 획득했을 뿐만 아니라 OIML R60 규정을 준수하고 있습니다.

세척 편의성 및 안전성

밀봉 압축식 로드 셀에는 튼튼한 연결 케이블이 적용되었습니다. 또한 커넥터 시스템은 손쉬운 세척을 보장합니다. 가장 까다로운 IP68/IP69K 보호 등급을 충족시킴으로써 사용자들은 먼지, 습기, 침습적인 액체를 이용한 청소 등 극한 주변 환경 속에서도 추가적인 안전성을 확보할 수 있습니다. 

유연성 극대화 & 다운타임(Downtime) 최소화

PW15PH는 튼튼한 연결 케이블 덕분에 매우 유연하며, 해당 케이블은 최대 12 미터까지 사용할 수 있습니다. 로드셀은 사용시 취급이 간편하여 비용을 크게 낮출 뿐 아니라 시스템의 작동 시간을 크게 향상시킵니다.

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
Japanese
German
브로슈어
English
Russian
Simplified Chinese
German
설치/조립 방법
Italian
French, German, English
French, German, English
인증서
English
German
Declaration of Conformity
다국어
다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

다국어
방폭

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response