newLight FS70 | 멀티 베어(Bare) FBG 광섬유 newLight FS70 | 멀티 베어(Bare) FBG 광섬유 | HBM

FS70은 멀티 포인트 스트레인 측정에 구성 가능한 베어 FBG 시리즈입니다.

FBG (Fiber Bragg Grating) 기술과 newLight 광학 센서 시리즈를 기반으로하는 FS70 구성 가능 어레이는 다중 FBG 및 고성능 코팅이 적용된 광섬유입니다. 이는 실험실 및 모든 종류의 산업에서 다점 변형률 측정에 가장 적합합니다.

결과를 극대화하기 위해 다음과 같은 옵션을 선택하여 구성할 수 있습니다.:

  • FBG, 파장 및 거리 선택 가능
  • 선택 가능한 케이블 유형 : 브레이드, 아라미드, 갑옷 또는 케이블 없음
  • 선택 가능한 커넥터 유형 : FC / APC 또는 SC / APC 또는 커넥터 없음

 

Precise

  • 곡면에 대한 정확한 측정
  • 드리프트없는 장기적인 안정성
  • 모든 전자기 간섭에 대한 내성

장기적 안정성으로 정확한 측정 결과

Resistant

  • 피로에 대한 높은 저항력
  • 뛰어난 밴딩 능력
  • 습하고 염분이있는 환경에서도 부식에 대한 내성
  • 더 적은 케이블링 

 

매우 탄력적이며 실내 및 실외 애플리케이션에 적합

Convenient

  • 즉시 설치 가능한 단일 광섬유
  • 경량 광섬유 및 케이블 감소
  • 하이브리드 측정에 적합 (광학 및 일반)

 

설치가 편리하고 사용하기 쉬움

센서 선택

HBM은 두 가지 유형의 구성 가능한 FBG 어레이를 제공합니다.

FS70FBG 구성 가능한 FBG 어레이

최적의 변형 전달과 향상된 안정성을 보장하는 고성능 코팅이 적용된 단일 모드 광섬유

  • 1502.5 nm에서 1597.5 nm 사이의 파장을 가진 최대 20 개의 FBG
  • 최대 10m 총 섬유 길이
  • FBG 간 거리는 0.05m부터 시작
  • 다양한 유형과 최대 20m 길이의 케이블 연결

 

Peek Coated Fiber에서 FS70PKF 구성 가능 FBG 어레이

고성능 코팅이 적용된 단일 모드 광섬유와 견고한 작동을위한 추가 픽 레이어

  • 1m 간격으로 최대 10 개의 FBG
  • 더 많은 수의 측정 포인트 또는 더 가까운 간격을 위해 두 가지 파장 옵션을 직렬로 결합 : 
    • 10nm에서 1510nm의 파장
    • 10nm에서 1515nm의 파장
  • 다양한 유형과 최대 20m 길이의 케이블 연

무료 백서 다운로드

인프라 모니터링 애플리케이션을위한 광섬유 센서와 기존 전기 스트레인 게이지 비교

  • FBG 원칙
  • 브래그 파장
  • 모니터링 애플리케이션

Download now

Technical Documentation

제목 / 설명언어
데이터 시트
FS70FBG newLight - Caractéristiques techniques French
FS70FBG newLight - Data Sheet English
FS70FBG newLight - Datenblatt German
FS70FBG newLight - データシート Japanese
FS70PKF newLight - Caractéristiques techniques French
FS70PKF newLight - Data Sheet English
FS70PKF newLight - Datenblatt German
FS70PKF newLight - データシート Japanese
브로슈어
FBG Sensors - 브로셔 Korean
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
설치/조립 방법
FS70FBG newLight - Montageanleitung German
FS70FBG newLight - Notice de Montage French
FS70FBG newLight - ユーザマニュアル Japanese
FS70FGB newLight - Mounting Instructions English
FS70PKF newLight - Montageanleitung German
FS70PKF newLight - Mounting Instructions English
FS70PKF newLight - Notice de Montage French
FS70PKF newLight - ユーザマニュアル Japanese
액세서리
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman 다국어
Temperature compensation with FBG sensors 다국어