PW20i’을 이용한 봉투 중량 측정: 무게 측정을 통한 보안

‘Mühlbauer AG’사(社)는 그들의 서비스 카드를 다루고 발송하는 데에 HBM 다이내믹 중량 측정 시스템을 활용합니다.

’Mühlbauer AG’사(社)는 세계적으로 활동하는, 독립적인 컨설팅 및 스마트 카드, 스마트 라벨, 반도체 백엔드 및 비젼(vision) 시스템에 대한 턴키 제품의 제조 업자입니다.


개인별로 맞춘 편지가 만들어지고, 카드가 부착되고, 편지가 접어지고, 봉투에 넣고, 완전히 자동 입니다. 추가적으로 확실히 하기 위해, 작업이 끝난 봉투는 확인 작업을 거치고 내용물을 확인 하기 위해, 무게검사기기(checkweigher)를 사용합니다.


‘Mühlbauer’사(社)는 기존의 카드/편지를 다루는 기술을 사용하고 동시에 HBM의 다이내믹 중량측정 시스템에 의존 합니다.

PW20i3 / 10 kg 디지털 로드 셀이 여기에 사용됩니다.

싱글 포인트 로드 셀을 이용한 기계장치는 다이내믹 어플리케이션에 최적화 되어 있습니다. 이 단단한 측정 본체는 비틀림에 잘 견딜 수 있고, 높은 고유 주파수를 사용하고 있어서, 다이내믹 하고 정밀한 질량 측정 결과를 보증 합니다.


인장 시험에서의 통합된 과적 정지 및 압축 방향은, 최대 용량이 낮은 측정 본체에 의도하지 않은 과부하를 방지해 드리며, 이는 또한 공장 안전도 높여 드립니다.


모든 것에 필수적인 중량 측정 기능, 다이내믹 필터, 및 특별한 무게검사기기(checkweigher)의 기능을 가진 통합되고 강력한 전자 기기는 개발 기간을 놀라울 정도로 줄여드립니다. ‘CANOpen’ 버스는 기계 제어에 보다 쉽게 연결 됩니다.


무게 측정 시스템은 별 어려움 없이 대략 4,000 통의 편지를 출력하는 기계를 점검 할 수 있습니다.

Related Products

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요