HOERBIGER: 변속기 테스트 장치를 위한 Multi-component 트랜스 듀서

산업 플랜트에서는, 보통 단 하나의 하중 부품이 측정 됩니다. 따라서 와류 영향의 대규모 기계적 분리가 필요합니다.

각각의 다른 공칭 측정 범위와 조건을 가진 다양한 트랜스 듀서 설계를 사용하여 컴포넌트를 개발할 수 있습니다. HBM은 트랜스미션 및 관련 컴포넌트의 제작사인 HOERBIGER가 제작한 시험대(Test bench)를 시뮬레이션 할 수 있는 동기화 프로세스에 필요한 두 개의 컴포넌트로 구성도니 트랜스듀서를 개발해 왔습니다. 이는 축 방향력 및 마찰 모멘트가 동시에 요구되는 방식으로 설계되어 있습니다. 트랜스듀서는 또한 기존 시험대에서 설치 간격이 매우 세밀하게 유지 되어야 하며, 삽입 축이 중앙 구멍과 맞게 작동 되어야 합니다. 그름 분진이 있는 환경 및 시험대의 아래 부분 절반이 뜨거운 기름으로 둘러 싸인 것은 HBM이 새로이 도전하게 된 과제였습니다. 이 트랜스듀서는 복합 에러가 0.05% f.s 이하이고, 가역성 에러가 그 만큼 낮은, 정확도를 얻을 수 있습니다. 기름의 온도가 110°C에 이르더라도, 작동 중의 온도 민감도는 매우 낮습니다. 수천 번 실행되는 사이클의 전체 서비스 수명 시험 동안에, 아주 높은 안정성을 보장해 드립니다. 다중 컴포넌트 트랜스듀서의 정확도를 해치는 혼선을 개발 및 생산의 모든 단계에서 최소화 하였습니다. 향후 측정 에러를 줄이기 위해, 개별 컴포넌트 매트릭스가 각각의 다중 컴포넌트 트랜스듀서에 필요합니다. 이는 민감도 및 혼선을 백분율로 만든 것을 포함합니다. 보정 매트릭스에 대한 출력 기준은, 최적화 된 방법에 따른, 측정값에서 정한 직선들입니다.  

 

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요