반죽 부풀리기 – 가격 하락: 제빵 기기를 제조사를 위한 효율적인 비용절감 자동화 시스템

베이커리에서 생산하는 케익, 빵, 패스트리의 광범위함이란 제빵기기 제조사의 수요에 의해 결정 되며, 그들은 베이커리 공정 비용을 줄이고, 가능한 알맞은 디자인을 찾고 있습니다.

고로, 비용 대비 효과적인 자동화 시스템은 생산 기기에서 점차적으로 더 많이 사용 되는데, 이들 기기는 제빵기기의 제작 및 수리 업체인 ‘Nord Servis’가 공급합니다.


필수적인 무게 측정 기계는 생산 기기에 직접 통합됩니다. 단순 설치는 HBM의 RM4220 전자 기기 및 PW15 싱글 포인트 로드 셀의 도움으로 가능합니다.


여기에서, 전자기기로부터 표준 4 -20mA 출력은 기존의 미츠비씨 PLC 에 직접 연결이 되며, 여기에서 측정 신호의 향후 처리가 이루어집니다. 비용 대비 효과적인 자동화 해결책은 또한 기존 기기에서 사용하기에 적합 합니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요