Scansys, Belgium - 차별 기어의 동적 테스트를 위한 테스트 장치
벨기에 Herstal에 위치한 Scansys는 전문 기계 같은 동적 테스트를 위한 개발 및 생산에 관한 전문 회사입니다.
사용하는 주된 영역은 펌프, 기어, 드라이브 유닛 및 모터 입니다. 데이터 측정 및 평가를 포함하는 모든 측정 기기에 적합한, 고객의 정확한 요구사항에 맞게 제작된, 사용 준비가 된 시험 기구를 고객은 가질 수가 있습니다.
한 최종 고객인, 벨기에의 ZEXEL은 에 대해, 업무는 생산 라인에서 직접 차별화된 역학 시험에 맞는 고성능 시험 기기를 개발하는 것이었습니다.
• 역학 토크 측정
• 회전의 토크 및 속도 측정을 가능한 정확하게 함
• 생산 라인에서 100% 프로세스 제어
입찰 단계에서 ‘ZEXEL’사(社)는 3개의 다른 견적을 받았는데, 이는 모두 HBM의 TF10 토크 플랜지를 토크 측정에 쓴다는 것이였습니다.
토크 측정 기기에 대한 ‘Scansys’사(社)의 결정 요인은, 동적 및 정지 어플리케이션 두 가지에 모두 적합한 T10F의 뛰어난성능 및 정확도 였습니다. 측정 신호 조정에서, ‘Scansys’사(社)는 HBM의 PME 프로세스 측정 전자기기를 또한 사용하였습니다. 표준 해결책으로, PME 시스템은, 기존의 프로세스 제어 시스템에 통합 될 수 있는 ‘Profibus DP gateway’을 제공합니다.
각각의 시험 기기는 두 개의 T10F 토크 플랜지 및 관련 PME 모듈 MP60-DP을 장착하였습니다. 모든 기어 시험 기기를 교정할 수 있기 위해, 단일화된 DKD-교정 T10F이 기준 트랜스두서로 사용되었습니다.