짧은 청소 시간, 더 높아진 제품 품질: 어떤 분야 및 적용 사례가 새로운 위생 및 무균 로드 셀에서 이득을 얻을까

Sig-Combibloc filling system for aseptic filling of liquids such as milk, fruit juices and other foodstuffs

자동 중량 측정 및 패킹 시스템, 채움 및 도우징(dosing) 기계에 대한 요구사항은 증가하고 있고, 이들 위생 및 무균 특성에 관련한 최상위 표준은 산업 분야의 늘어나고 있는 수만큼이나 이들 시스템의 컴퍼넌트 및 요소에 반듯이 걸맞아야 합니다.

이는 다음과 같은 사업 군에서 사용된다:


• 식품 산업
• 동물 먹이 공급 산업
• 화장품 산업
• 생명 공학
• 화학 산업
• 페인트 산업


시스템의 위생 설계는 – 모든 컴포넌트의 손쉬운 세척을 넘어 – 많은 장점을 가집니다. 주요 장점은 제품의 더 나은 품질 및 순도입니다. 현재의 법률, 지침 및 품질 규정은 위생 및 무균 특성을 고려한 더 엄격한 표준을 계속적으로 요구하고 있습니다. 그리고, 적어도, 위생은 경쟁의 요소가 되어 왔습니다. ‘현명한’ 개발은, 위생 시스템과 결합하여, 요구 되는 세척 시간을 줄임으로써 생산성을 얻을 수 있음을 뜻합니다.


이것이 바로 정확하게 HBM이 지향 하는 로드 셀 ‘PW25 and PW27’인데, 이는 무균 및 위생 어플리케이션 용으로 특별히 개발 되어 왔습니다.


로드 셀은 성공적인 중량 측정, 도우징(dosing), 및 채움 공정에 중요합니다. 위생 및 무균 로드 셀 PW25 및 PW27으로, 오직 HBM 에서만 가능한데, 이는 이제, 무균 또는 위생 생산 공정에서, 현대적인 중량 측정 기술의 장점과 간단히 통합하는 것이 가능한데, 예를 들면, 멀티헤드 조합 계량기 (multihead combination weigher), 중량 필터 및 다른 채움, 도우징 및 패킹 시스템입니다. 


중량 측정 10 및 20 kg 범위에서 세계전역에 혁신으로, 이 두 형태 모두 공통적으로 높은 보호 등급 (IP68/IP69K)을 가지고 있으며, 또한, 통합되며, 측정 본체에서 피막과부하 보호가 되고 있습니다.
사 용된 재료는, 표면과 품질의 측면에서, 민감한 영역에서 사용되기 위해, 승인이 필요합니다. 어떤 모서리, 끝, 구멍이 표면에 있어서는 안 되며, 이는 오염, 침전물 또는 미생물에게 공격을 받을 수 있기 때문입니다. 로드 셀의 밀폐된 피막(encapsulation)은 고압의 스팀 제트 세척기 또는 화학 물질 및 CIP 시스템에서의 사용을 가능하게 해 줍니다.


PW25는 일반 산업 표준이 요구하는 면적 및 부가 면적을 제공하며, 고로 이는 추가 제작 비용 없이 기존의 시스템과 통합이 쉽게 됩니다. PW27은, 추가적으로 EHEDG에 시험 하고 보증 된 것으로, 최상의 위생 및 무균 특성으로 매우 인상적입니다. 케이블 및 나사 연결 조차도 시스템의 무균 부분에서 활용 되고 있습니다.


이러한 특성으로, PW25 및 PW27 로드 셀은 또한 생산성에 큰 증가에 기여합니다. 시스템 세척 시간의 큰 감소를 통해, 실제 생산 효율이 늘고 가동 정지 시간이 줄었습니다. 이것이 바로 기계적 엔지니어링과 설계가 PW25 및 PW27의 사용을 고려 해야 하는 이유가 될 것입니다. 이러한 위생 및 무균 HBM 로드 셀은 큰 경쟁력으로 인한 이점을 드리며, 요구 되는 목표 스펙에도 부합 할 수 있도록 도와드립니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요