HBM의 T40B T40B 과 T40FM디지털 토크 변환기는 자동차 업계의 수준 높은 요건을 충족시킵니다. 주파수 및 전압 등의 전통적인 출력 신호 외에 고정자의 TMC (Torque Measurement Communication) 디지털 인터페이스가 특징입니다. 또한, 현재 토크 변환기는 새로운 매우 탄력적인 TIM-EC 인터페이스 모듈로 업그레이드하여 그 성능과 적용 분야를 크게 향상시킬 수 있습니다. 그리고 전통적인 신호 와 EtherCAT 등 현대적인 Ethernet 기반의 필드버스 기술을 통해 자동화 및 제어 시스템으로 통합할 수 있습니다
TIM-EC 는 2 채널로 구성된 인터페이스 모듈입니다. TMC 디지털 토크 신호 외에 일련의 T40 토크 변화기 로부터 T40 토크 변환기를 연결할 수 있습니다. 사용자들에게는 다음의 공정 데이터와 EtherCAT 버스에서 측정된 값이 제공됩니다. 는 2 채널로 구성된 인터페이스 모듈입니다. TMC 디지털 토크 신호 외에 일련의 T40 토크 변화기 로부터 T40 토크 변환기를 연결할 수 있습니다. 사용자들에게는 다음의 공정 데이터와 EtherCAT 버스에서 측정된 값이 제공됩니다. 는 2 채널로 구성된 인터페이스 모듈입니다. TMC 디지털 토크 신호 외에 일련의 T40 토크 변화기 로부터 T40 토크 변환기를 연결할 수 있습니다. 사용자들에게는 다음의 공정 데이터와 EtherCAT 버스에서 측정된 값이 제공됩니다.
- 토크
- 회전속도
- 회전각도
- 출력
토크와 회전 속도 신호 또한 해동 모듈의 10+2 뒤판 버스를 통해 얻을 수 있습니다. 이를 통해 엄청난 탄력성과 모듈성을 얻을 수 있습니다. 또한 실제적으로 더 높은 수준의 제어 및 자동화 시스템에 통합할 수 있는 장점이 있습니다. 뒤판 버스를 통해 서로 연결된 2개의 분리된 TIM-EC 장치에서 하나의 변환기를 운용할 수 있습니다. 모든 설정, 즉, 신호 조절 등은 이차 효과 없이 독립적으로 변경할 수 있습니다. 이를 통해 제어 및 자동화 수준을 최적의 방식으로 운용할 수 있고 처리 중인 작업의 요건에 탄력적으로 대응할 수 있습니다. 그 모듈성 덕분에 시스템은 언제든지 업그레이드 할 수 있습니다.