프레스 로드 모니터링 프레스 로드 모니터링 | HBM

프레스 로드 모니터링

기계 프레스 또는 단순히 프레스라고도 하는 포밍 프레스는 워크피스나 원료를 원하는 모양으로 가져오는데 사용됩니다. 이러한 프레스 내의 힘은 작동 안전뿐만 아니라 제품의 품질에도 정확하게 적용되어야 합니다. 따라서 프레스 힘의 제어는 품질 관리의 일부이면서, 결함 측면에서 생산 공정 및 프레스 공구 제어의 추적성이라 할 수 있습니다.

프레스 공구에 가압력, 스트로크 수 및 힘의 분포는 큰 판금-금속 프레스 또는 빠른 주행 필-프레스에서 효율적인 프레스 작업을 위해 가장 적절한 특성입니다.

HBK의 최신 지능형 솔루션은 오류없는 생산 및 예측 유지보수를 위해 공정 파라미터를 제어하고 최적화할 수 있도록 도와줍니다.

HBK 솔루션

신뢰할 수 있는 측정

프레스의 총 힘과 광범위한 진단 데이터 뿐만 아니라 각 프레스 스탠드의 힘에 대한 신뢰할 수 있는 측정입니다.

운영 위험 감소

적시에 유지보수를 보장하고 정전을 줄이기 위해 힘의 분포와 방향을 안정적으로 모니터링합니다.

비용 절감

품질이 떨어지는 부품은 프레스 중에 인식되어 설치되지 않습니다. 정전 및 수리 감소를 위한 예측 유지 관리.

궁금한 사항이 있으신가요? 연락주시기 바랍니다 프로젝트에 적합한 제품에 대해 기꺼이 안내해 드리겠습니다.

연락주시기 바랍니다

더 많은 정보가 필요하신가요?

고장 안전 프레스 모니터링: 효율성 원동자로서의 측정 기술

프레스 제조업체는 고객이 더 빠르고 정밀한 프레스를 요구함에 따라 증가하는 기술적 압박에 직면하고 있습니다. 이 백서를 읽고 기존 설계의 간편하고 비용 효율적인 재구성 및 업그레이드와 프레스 모니터링을 위한 HBK의 힘 측정 솔루션에 대해 알아보십시오.

백서 읽기

도르스트 테크놀로지: EP 70 M 서보 모터 구동 파우더 프레스 (SLB700A/06 및 PMX 포함)

세라믹 및 분말 제품을 생산하는 기계 공급 업체인 Dorst Technologies는 금속 분말을 기어휠과 같은 고체 제품으로 누르는 70톤의 강력한 분말 프레스인 EP 70 M 모델을 개발했습니다. HBK의 기술은 생산된 부품의 개별 세그먼트가 모두 동일한 밀도를 갖도록 보장합니다.

고객 사례 읽기

Schuler Group: SLB700A 및 MP85A minting 프레스

슐러 (Schuler)는 SLB700A 스트레인 트랜스듀서 및 MP85A 측정 앰프를 사용하여 채광에 사용되는 압력의 힘을 모니터링합니다. 한 번에 최대 800개의 동전이 매 분마다 발행되며, 2유로 동전의 경우 '새로운' 지폐 현금의 분당 1,600유로의 동등한 가치를 의미합니다.

고객 사례 읽기