QuantumX 액세서리
귀하의 데이터수집장치에 알맞는 전용 악세사리를 소개해 드립니다. 단일 스트레인게이지를 위한 어댑터나 시그널 컨디션 모듈을 선택해 보세요.

QuantumX SCM-HV 신호 처리 모듈
QuantumX SCM-HV 신호 처리 모듈을 QuantumX 시리즈 앰프와 결합해 사용하면 300 C VAT II까지 전압을 계측할 수 있습니다.
AC나 DC식 기기, 전자기식 구동기 및 배터리의 전압을 수집할 수 있습니다. IEC/DIN 61010-1 표준 버전 3이 요구하는 대로 계기를 개발하였고 본 전압 범위 안에서 안전하게 작동시킬 수 있어, 그 계기의 입력 장치를 고압 피크로부터 보호합니다.
TEDS를 통해 앰프는 신호 조화기를 자동으로 식별합니다. 사용자들은 기존 범용 입력 장치의 비용 효율적인 확장 측면에서 득을 보고, 이제 CAN 신호와 병행하거나 동시에 전기, 역학 및 열의 양을 수집할 수 있습니다. 강력한 catman AP계측 소프트웨어는 데이터 분석용으로 사용 가능합니다. 계측한 데이터를 CAN이나 EtherCAT을 통해 전송할 수 있습니다.
응용 사례:
래의 전기량 계측
- 전자기 또는 전기유압 구동기
- 직류형이나 교류형 기기
- DC 배터리
- 전기유압 밸브 내 유도 펄스를 가진 자기 또는 점화 코일
- 중첩 혼합된 전압 신호를 가진 구동기(DC/AC)
장점:
- 고압 전위 상에서 저전압 계측
- 고압 피크로부터 계기의 입력 장치 보호
- IEC와 VDE 표준에 따라 고압에서 안전하게 작동
- 60V 솔루션을 넘어서는 고압 계측

단일 변형률 게이지 계측용 QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 어댑터
QuantumX 범용 데이터 수집 시스템은 SCM-SG120/350/700/1000, 즉, 단일 변형률 게이지 계측용 어댑터를 제공합니다.
이 어댑터는 3개의 수동 저항기와 같이 쿼터 브릿지를 완성하여 1개의 풀 브릿지를 형성합니다. 이용 가능한 2개의 어댑터 버전은 120이나 350옴 저항기에 맞춰져 있고 모듈의 D-Sub-HD 콘센트에 직접 플러그를 꽂아 고정시킬 수 있습니다.
설치와 매개변수화가 아주 간편합니다. 어댑터 내 3개의 선 위에 납땜을 한 후 그것을 계측 앰프에 꽂습니다. 브릿지와 게이지율, 브릿지 여자, 물리적 단위 및 보정 데이터 같은 모든 필수 매개변수를 소프트웨어 (TEDS)를 통해 바로 어댑터에 저장합니다.
SCM-SG120/350/700/1000의 주요 특징
- 신호 변형률 게이지 계측
- 2개의 버전: 120또는 350옴 변형률 게이지
- Connection to MX840, MX840A, MX440A, 그리고 MX410에 연결
이점
- 기존 기능을 간편하게 업그레이드
- 신속한 매개변수화 (TEDS)
- 분류기 보정(기준 신호)

QuantumX UPX001 – Uninterruptible power supply
In mobile data acquisition the measuring devices are often powered by the vehicle battery. To avoid an interruption of the measurement caused by voltage drops and voltage losses an uninterruptible power supply (UPS) is used. It allows keeping the measurement alive during cold cranking conditions which normally last only a few seconds.
Benefits:
- Protects against voltage-drops, short-term power drops and overvoltage conditions
- Provides buffers of up to 80 seconds
- Quick recharge of approx. 50 seconds
추가 액세서리
- Backplane – (BPX001)
- Backplane for rack mounting - (BPX002)
- Mounting case clips (CASECLIP)
- Mounting case protection (CASEPROT)
- AC-DC Power supply – (NTX001)
- Power supply cable - (KAB271-3)
- GPS/GNSS Sensor – (1-GPS-USB-18Hz)
- Strain gauge connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350 /700 /1000)
- External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)
- Adapter BNC to DSubHD - (SUBHD15-BNC)
- SubHD15 Port Saver – (SUBHD15-SAVE)
- Thermo Mini Typ K or Typ T with TEDS - (THERMO-MINI)
- Push-In Connector – (CON-S1015)
- TEDS EEPROM – (TEDS-PAK)
- Ethernet cable CAT5+ - (KAB239)
- FireWire module to module - (KAB272)
- FireWire module to PC – (KAB293)
- FireWire 1394b PC-CARD – (IF001)
- FireWire 1394b expressCard/34 – (IF002)
- Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)