HBM제품 관리자가 추천하는 고정밀 센서와 고정밀 앰프

시간이 지나면서 기술도 변하고 있습니다만, 지난 수십 년 동안 HBM에는 변치 않는 한 가지가 있습니다. 바로 정밀성을 향한 HBM 개발자들의 열정입니다. HBM의 제품은 모두가 쉽게 이해할 수 있고 믿을 수 있는 계측 결과를 언제나 제공합니다.


특히 고도의 정밀도가 필수인 제품을 찾고 있다면, HBM이 바로 그 솔루션을 가지고 있습니다. 아래는 정밀성 측면에서 HBM 제품 관리자들이 추천하는 HBM “최고의 인기제품”입니다. 신뢰성과 정밀성에 관한 것이라면 트랜스듀서와 앰프가 빠질 수 없습니다. 

톱 트랜스퍼(Top Transfer) - 매우 강력한 고정밀 포스 센서

HBM트랜스퍼 고정밀 포스 센서 표준   은 가장 까다로운 정확도 요건까지도 만족하며, 국제 표준 ISO376, Class 00에 규정된 가장 높은 정확도 등급 요건을 훨씬 능가합니다. 그런 까닭에 종종 비교 계측에 관한 국제 표준의 기준이 되기도 합니다. 따라서, 보정 작업에 관한 것이라면 이 센서와 비견될 제품은 없습니다.

T12 토크 플랜지- 최고의 디지털 고정밀 토크 센서

T12 디지털 토크 트랜스듀서는 특히 정밀 토크 계측에서 세계적인 참고서와 같습니다. 거의 모든 세계적 자동차 제조업체는 자동차 테스트에 T12의 디지털 정밀성과 중요성을 신뢰하고 있습니다.


T12는 도량형 특징의 물리적 한계를 넓히고 있으며, 우수한 정확도와 해상도를 자랑합니다.


 HBM 토크 계측 기술 부문 제품 및 응용 관리자 Markus Haller y

DMP41 계측 앰프- 완전무결한 정밀도

HBM의  앰프 "DMP" 시리즈   는 몇 십 년 동안 유래 없는 수준의 정밀도를 제공해 왔습니다. 사실 DMP39, DMP40 및 현재의 DMP41 모델은 세계적으로 가장 정밀한 스트레인 게이지 기반의 앰프입니다.


0.0005 해상도를 가진 이 앰프는 물리적 가능성 모두를 활용하여 최대의 정확성을 보장합니다. 국립 도량 연구원과 많은 센서 및 트랜스듀서 제조업체에서 DMP41의 정확성과 신뢰성은 필수적 요소입니다
 

HBM정밀 계측 기술 부문 제품 및 응용 관리자 Ing. André Schäfer박사

precix 로드셀 - C6 정확성으로 중량계측

수 많은 중량계측 기술 응용 부문에서도 정확도 강화는 영원한 화두입니다.  HBM의  precix 시리즈 로드셀은   이제 C6 정확성과 함께 이용 가능하게 되었습니다. 즉, 고객 여러분은 HBM의 스트레인 게이지 기반의 로드셀의 신뢰성과 효율성뿐만 아니라 고정밀성이 필수적인 응용부문에서도 믿고 사용하실 수 있습니다. 흥미롭게도 이것은 매장용 저울이나 고정밀 중량 선별기뿐만 아니라 일반 저울에 관한 완전히 새로운 개념입니다.

부문 제품 및 응용 관리자Bernd Knöl

정직한 데이터 시트- HBM은 고객과의 약속을 지킵니다.

연속적인 정밀성 - 이 특징은 HBM의 데이터 시트에 나와 있는 값의 정확도에도 적용됩니다. 이상적인 환경은 해당 값에 기반하여 이론적으로 얻어질 수 있습니다만, HBM의 데이터 시트는 현실적인 표준 가정에 초점을 두고 있습니다. 가령, 고객의 응용에 접하게 될 가능성이 있는 것들 말이죠. 따라서, HBM이 제공하는 데이터 시트와 타사의 것을 비교할 때 이점을 고려해 주십시오.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요