Perception 6.42의 신 기능은?

시간 절감이란 새로운 기능 덕분에 사용자 친화적인 환경을 고객에게 제공할 수 있습니다. Perception 6.42은 다양하고 새로운 기능을 가지고 있습니다.

이제부터 Perception은 공식 데이터베이스(분석)에서 대문자와 소문자를 서로 구별할 것입니다. 만약 Perception이 채널이나 계산을 할당할 수 없다면, 이는 “경보”(노란색 아이콘)로 표시되며, 가령 기존 녹음이나 워크벤치 프로그램이 새로운 버전6.42으로 로딩되는 경우 발생할 수 있습니다

1kV 카드용 실시간 계산

카드 사용자들은 이제 각 채널당 다중 실시간 계산을 수행할 수 있습니다. 이를 위해, 프로그램은 해당 논리 계산 채널을 만듭니다. 아래의 실시간 계산은 채널 별로 가능합니다.:

  • 실표값 (RMS)
  • 최소값
  • 최대값
  • 평균값
  • 피크 대 피크 값 
  • 넓이
  • 에너지 

새로운 소프트웨어 버전에는 상기 실시간 계산을 위한 시간 창 규정을 하기 위해 2가지 옵션이 제공됩니다. 즉, 사용자는 1초 등 필요한 시간 창을 정밀하게 규정할 수 있습니다.

두 번째 옵션은 이제 막 개발된 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 알고리즘을 사용해 한 채널당 영점을 통과하는 신호를 찾아 그 결과를 추가 계산용 “순환 검출”(Cycle-Detect)로 사용할 수 있습니다. 즉, 사용자들은 신호의 각 반파장(또는 여러 개)에 대한 한 전류나 전압의 RMS을 계산할 수 있습니다.

"eDrive" 어플리케이션

"eDrive" 어플리케이션은 전기 인버터와 구동 시스템 계측을 위한 Perception이 제공하는 새로운 옵션입니다. 그 새로운 어플리케이션은 계측 설정이나 준비(“셋 업”)를 수월하게 하고, 이로 인해 계측된 값과 전력 계산(“라이브”) 및 광범위한 분석과 그 계측 복사(“리뷰”)의 실시간 화면 표시가 가능할 수도 있습니다.

버전 6.42에는 "셋 업"만 포함되며, "라이브" 및 "리뷰"는 뒤이어 2013년 10월과 11월에 나올 예정인 Perception 버전 6.50에서 포함될 것입니다.

GEN2i 데이터 수집장비 기능 강화

아래의 신 기능은 GEN2i 데이터 수집장비의 Perception 버전 6.40로 이용 가능합니다.:

"시작" 및 "종료"에 대한 원격 제어

이 기능은 TTL 신호를 통한 계측의 시작 및 종료에 사용되며, GEN2i에 액세스 할 수 없고 그 계측을 원격으로 시작해야 할 경우에 유용할 수 있습니다. 또한 이를 통해 계측용 시작 신호로써 극한값 모니터링의 출력 신호를 사용할 수 있습니다.

해당 기능은 1kV 및 16/32-채널 기록 카드에 의해서만 지원됩니다.   

GEN2i 계기 패널의 언어 선택

이제 GEN2i 계기 패널에서 Perception 언어를 선택 또는 변경할 수 있습니다(터치스크린 사용자 인터페이스).

 

센서 데이터베이스용 "센서 임포터"

센서 데이터베이스용 "센서 임포터" "센서 데이터베이스" 옵션이 Perception 버전6.30에 추가되었습니다. 이 센서 데이터베이스를 통해 사용자에게 신속하고 오류 없는 계측 채널 설정 방법이 제공됩니다.


하지만 대형 센서 데이터베이스가 이미 또 다른 프로그램에 존재한다면 어떻게 해야 할까요? 어떻게 Perception에 센서 정보 들여오기를 수행할 수 있을까요? 그 누구도 Perceptio에 수백 개의 센서를 다시 만들고 싶어하지 않습니다.


이런 상황에서 "센서 임포터”(Sensor Importer)가 바로 해결책입니다. 이 센서 임포터는 기존 센서 정보를 “번역”하여 거의 순간적으로 Perception에 들여오기를 수행합니다.

공식 데이터베이스(분석) 기능 강화

공식 데이터베이스(분석)은 이제 대문자와 소문자를 구분합니다. 가령, “u”은 어떤 문제를 야기하지 않고 “U” 대신 전압으로 입력될 수 있습니다. 기존 파일을 로딩할 때 발생 가능한 충돌은 구문 검사에 의해 표시됩니다.

음성 녹음

계측 파일에서 특정 사건을 기록하기 위해 계측 시 음성 기록이 가능하게 될 것입니다. 사용이 간편한 이 기능은 “음성 녹음”으로 이용 가능합니다.

Perception 데이터 수집 소프트웨어

최신 버전의 Perception 다운로드

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요