DMP41은 세계에서 가장 정밀한 스트레인게이지(SG) 기반의 계측용 앰프입니다. HBM은 지난 30년간 DMP시리즈를 꾸준히 개발해 왔습니다. DMP41은 이 시리즈에서 가장 최근에 개발된, 장기적 안정성이란 두드러진 기능과 초현대적이고, 스크린 터치 기반의 작동과 같은 사용자 친화적인 기능을 갖춘 제품입니다.
이 정밀 앰프는 다중 채널 동시 계측을 지원합니다. 게다가 DMP41은 이전 제품인 DMP40보다 노이즈에 매우 강하며, 첨단 인터페이스를 가지고 있어 현대적 연구실 네트워크 환경에 다양한 방법으로 통합이 가능합니다. 이런 최고의 정밀성 때문에 계량 연구소에서 믿고 사용할 수 있습니다.
연구 과학뿐만 아니라 고정밀 제품 제조 분야에서도 높은 정적 하중에서 아주 적은 변동이 종종 계측됩니다. DMP41 정밀 앰프는 특히 물리량에 대한 고정밀 비교 계측 기능이란 장점을 가지고 있기 때문에, 수많은 국립 시험 기관, 가령 독일의 국립계측연구소 (PTB)에서 자체 계측용으로 일련의 DMP 시리즈가 사용되고 있습니다. 하지만 정밀성, 고해상도 또는 장기적 안정성 등과 같은 DMP41이 제공하는 기술적 이점은 스트레인게이지 센서의 개발, 생산 및 품질 보증에도 중요한 역할을 합니다.
그 신뢰성이 증명된 DMP40의 후속 제품인 DMP41 디지털 데이터 수집 시스템은 특히 물리량(힘, 중량, 토크, 압력)에 대한 고정밀 비교 계측에 아주 적합합니다.
Key Features
- 0.0005 의 accuracy class
- 네가지 버전:
- 1-DMP41-T2: desktop housing, 2채널 동시 계측 가능
- 1-DMP41-T6: desktop housing, 6채널 동시 계측 가능
- 1-DMP41-E2: 19"-rack mount housing, 2채널 동시 계측 가능
- 1-DMP41-E6: 19"-rack mount housing, 6채널 동시 계측 가능
- 225 Hz carrier 주파수
- 강력한 디지털 필터
- 2.5 V, 5 V 또는 10 V 브릿지 여자전압
- 11구간의 선형화를 통한 최적화
- 자동 백그라운드 캘리브레이션
- 터치스크린을 통한 키보드 또는 PC 제어
- USB 와 이더넷 연결 가능
- 230/115 V, 50 - 60 Hz 데스크탑 하우징 전원 연결
- USB 와 Ethernet 커넥션
- 230/115 V, 50 - 60 Hz 데스크탑 하우징 전원 연결