CSB4/1 써밍 박스
압전 센서의 설치를 단순화 시킵니다. CSB4/1 써밍 박스 덕분에, 최대 4개의 압전 센서가 증폭기 입력까지 병렬로 연결될 수 있습니다. 써밍 박스를 나사로 조일 수 있으며, 인클로저와 센서 쉴딩의 전기 절연이라는 특징이 있습니다.
Accessories Force Transducer
압전 센서의 설치를 단순화 시킵니다. CSB4/1 써밍 박스 덕분에, 최대 4개의 압전 센서가 증폭기 입력까지 병렬로 연결될 수 있습니다. 써밍 박스를 나사로 조일 수 있으며, 인클로저와 센서 쉴딩의 전기 절연이라는 특징이 있습니다.
압전력 세척기는 프리스트레싱을 필요로 합니다.
새로운 인장력 소자 CPS 세트는 쉽고 영구적인 프리스트레싱을 가능하게 합니다.
새로운 CPS 세트는 스테인리스 스틸로 만들어져 있으며, 일반적인 프리스트레싱력(인장력)에 부합하는 볼트 피치 뿐만 아니라 필요한 경도를 제공합니다.