PCX 로딩 풋(loading foot)은(소형 시리즈에서)  5 kg에서 500 kg의 Z6 로드셀용으로 이용가능합니다.

Z6/PCX 로딩 풋은 정교한 이중 진자 조립품이 장착된 스테인리스 스틸제품입니다. 높이 조정 통합, 내장된 지지 고리와 고무 캡으로  로드셀과 로딩 풋은 현장 환경에 아주 잘 조정될 수 있습니다. 이로 인해 신속하고 간편하며 비용 효율적인 정밀성(정확도 D1 또는 C3 등급)과 고정밀(정확도 C4 또는 C6 등급) 중량 계측 기기 구조가 가능합니다. 대부분 어플리케이션용으로 볼이나 높은 진자 같은 값비싼 로딩 피팅을 가진 안정된 하부 프레임을 추가적으로 사용할 필요가 없습니다.

Z6F/500kg 버전의 더 큰 천공을 조정하기 위한 슬리브가 로드 어플리케이션용으로 각 포장 장치에 포함되어 있습니다. 부품 번호 1-Z6/PCX/500kg 세트가 항상 4개의 로딩 풋을 포함하고 있다는 점에 주목하세요. 그 외에, 각 박스별로 장착에 대한 상세한 설명서가 들어 있습니다.

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
French
브로슈어
English
German
설치/조립 방법
French, German, English
Declaration of Conformity
다국어
다국어

Order Number

1-Z6/PCX/500kgSet

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response