T12HP 토크센서: 높은 정밀도, 넓은 측정범위 T12HP 토크센서: 높은 정밀도, 넓은 측정범위 | HBM

T12HP 토크 센서: 최고의 정밀함, 다이나믹한 해상도

하나의 토크 센서로 다양한 기능 제공 – 오직 T12HP만이 실현할 수 있습니다. T12HP의 매우 높은 정밀도는 전체적인 측정 범위에 걸쳐 정확한 값을 보장합니다. 게다가 FlexRange™ 기능이 탑재되어 듀얼 레인지 센서와 같이 측정 범위를 변경해야 할 필요가 없이 사용할 수 있습니다.

EtherCAT을 위한 TIM-EC 인터페이스 모듈과 PROFINET을 위한 TIM-PN 의 결합으로 T12HP 토크와 회전 속도 신호는 주파수 인터페이스를 통해, 그리고 신축성이 우수한 방식을 통해 고 정밀도 및 최대 성능과 유연성 있는 방식으로 최첨단 테스트 벤치 시스템의 설계 환경을 제공합니다.

  • HBM 정확도 등급: 0.02
  • 정격 측정 범위: 100 Nm - 10 kNm

향상된 회전 속도

T12HP 토크센서는 전기자동차 테스트와 같은 높은 회전속도를 요구하는 어플리케이션에 사용할 수 있도록 최대 22,000 rpm 까지 지원합니다.


단일 측정 범위로 일관된 계측 정확도 제공

자세한 정보는 T12HP 제품 영상에서 확인하세요!

정밀성

  • 히스테리시스 0.007%의 최소 선형 편차,
  • TC0값 0.005%/10K의 최상급 온도 안정성
  • FlexRange™ 기능 – 측정 범위의 변경 불필요

FlexRange™ 기능을 통해 전체 측정 범위를 아울러 정확한 값의 측정 데이터를 제공합니다.

안전성

  • 6KHz의 넓은 대역폭(Bandwidth)
  • 티타늄 바디로 제작된 뛰어난 내구성
  • 자체 모니터링 장치를 통한 측정 과정 진단 기능

다운 타임(Down time)의 감소로 효율적 비용 절약

유연성

  • 다양한 종류의 통신 프로토콜 지원(CAN, PROFIBUS, EtherCAT, PROFINET)
  • 100 Nm에서 10 kNm까지의 측정 범위
  • 정밀한 Accuracy와 Resolution을 통한 뛰어난 신뢰성

높은 품질과 해상도의 신뢰 가능한 측정 데이터

매우 높은 정밀도

TC0값 0.005%/10K를 자랑하는 최상급의 온도 안정성으로, 플렉스 레인지™ 기능을 가진 T12HP 토크 트랜스듀서는 어떤 현존하는 듀얼 레인지 토크 트랜스듀서보다도 전체 측정 범위에 걸쳐 보다 훌륭한 정밀도를 제공합니다.



CAD Drawings and CAD Models

이곳을 클릭하셔서 CAD도면을 다운받으세요.

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Wide Range of Accessories

  • Connection cables, plugs and sockets for torque, rotational speed, CAN Bus and PROFIBUS
  • Connection cables (Torque / Speed)
  • Setup toolkit

T12HP Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
T12HP - Caractéristiques techniques French
T12HP - Data Sheet English
T12HP - Datenblatt German
T12HP - Dessins technique French
T12HP - Prospetto dati Italian
T12HP - Technical Drawing English
T12HP - Technical Drawing Japanese
T12HP - Technische Zeichnung German
T12HP - データシート Japanese
브로슈어
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre German
HBM torque measurement technology - Brochure English
HBM torque measurement technology - Brochure English (US)
HBM torque measurement technology - Folleto Spanish
HBM torque measurement technology - ブローシャー Japanese
Torque - 小冊 Chinese
설치/조립 방법
T12HP - 取扱説明書 Japanese
T12HP - Montageanleitung German
T12HP - Mounting Instructions English
T12HP - Notice de montage French
빠른 실행 가이드
T12/T12HP Assistant - Guida rapida Italian
T12/T12HP Assistant - Quick Start Guide English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
T12 - EU Declaration of Conformity 다국어
기타
T12 Calibration Supplement

Particularities of T12 torque transducer calibration

Besonderheiten bei der Kalibrierung des Drehmomentmessflansches T12

 

English, German
Device Descriptions
EDS File for T12 and T12HP

EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 07/2017  |  Size: 2 KB

다국어
펌웨어
Firmware for T12 and T12HP

Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 12/2017  |  Version: 1.26  |  Size: 346 KB
Related Documents: Release Note

다국어
소프트웨어
GSD GSE files for T12 and T12HP

GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 04/2006  |  Size: 2 KB

다국어
T12 and T12HP System CD/Assistant

The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 09/2016  |  Version: 1.2.1  |  Size: 54 MB
Related Documents: Release Note

다국어
Tech Notes
T12HP - Interface description / Schnittstellenbeschreibung English, German
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.