PW25 덕분에 분체용 충전 저울을 더욱 위생적으로 사용할 수 있습니다

미세한 양이라도 최고의 정확도로 계량

MCPI는 항상 속도 및 정확도 요건의 측면에서 최선의 선택이라 할 수 있는 HBM 로드셀을 자사의 분체용 고정밀 충전 저울에 사용하고 있습니다. 해당 기업은 손쉬운 청소가 가능한 PW25 로드셀덕분에 위생적인 시스템을 설계할 수 있게 되었습니다.

분사 방식의 공급을 위한 충전 시스템 외에 MCPI는 특수 정확도를 갖춘 미량 공급 시스템도 제공하고 있습니다. 로드셀은 이 시스템의 중요한 구성요소입니다. 해당 부문에서 HBM의 MCPI의 전략에 반드시 필요하다고 Pierre Mosca가 말했습니다. "HBM은 당사의 거의 모든 아날로그 로드셀을 공급하고 있으며 그 실질적인 시작은 당사에서 처음으로 충전 저울을 개발하기 시작하던 때로 거슬러 올라갑니다. 제품의 품질 외에도 기술 및 비즈니스적 문제에 대한 고객 지원 서비스도 만족스럽습니다."

추적 가능한 동적 계량

MCPI는 그 어느 때보다도 높은 정확도 요건을 필요로 하는 시장의 흐름에 맞게 발전해 왔습니다. 현재 MCPI 충전 저울은 최대 0.1 mg의 해상도로 20 mg - 20 kg의 공급 범위까지 사용할 수 있습니다. 또한 해당 기업은 HBM의 로드셀이 '관리가 용이'하면서도 수명 내내 성능이 일정하게 유지된다는 점을 높이 사고 있습니다. 따라서 MCPI는 타협은 없다고 생각합니다. "품질을 기준으로 선택하십시오. 후회하지 않을 것입니다."

다루기 쉽고 청소도 용이

충전 시스템은 종종 다양한 제품을 사용하게 되며 엄격한 위생 요건이 요구되는 공정에 사용되기도 합니다. 즉, 충전 기구를 꼼꼼하게 주기적으로 청소해야 할 필요성이 있습니다.
HBM의 PW25 "간편 청소" 로드셀은 이런 측면에서 MCPI에 큰 이점을 제공하고 있습니다. „액체 및 고체 물질과는 달리 분체는 어디든 손쉽게 내려 앉고 잘 움직이지 않는 경향이 있습니다. 이 때문에 시스템을 보호하기가 더욱 어렵습니다. 또한 청소도 더욱 복잡합니다. PW25는 보호 장치가 따로 필요 없기 때문에 충전 시스템을 설계하기가 훨씬 쉬웠습니다."고 Pierre Mosca가 설명했습니다.
또한 제품 변경 시마다 청소를 해야 하는 직원들의 수고도 덜게 되었습니다. PW25는 스테인리스 스틸로 구성된 매끈한 하우징 덕분에 용제, 물, 워터 제트 등으로 청소가 가능합니다 (IP68/IP69K 보호 등급).
또한 PW25 로드셀은 이 외에도 다른 이점을 제공합니다. 최대 용량의 10배까지 높은 과중량을 견딜 수 있습니다. "지속적으로 제품을 공급하는 실제 공급 공정에서 로드셀이 파괴될 위험은 없습니다. 하지만, 과중량 허용치가 높기 때문에 조립/해체에 있어서 큰 이점이 있으며 청소도 마찬가지입니다."고 Pierre Mosca가 힘주어 말했습니다.

청소가 용이한 로드셀 PW25

미래의 정교성

최대 용량이 10 또는 20 kg이고 정확도 등급이 C3MR(검증 3000 회)인 로드셀을 모든 미량 공급시스템에서 사용할 수는 없습니다. MCPI는 해당 부문의 대표적인 업체로 Pierre Mosca는 HBM을 신뢰한다고 말합니다.
"경험상 HBM은 지난 10년 동안의 관계를 통해 당사의 비즈니스를 위한 정확도 향상 개발에 항상 매진해왔습니다. 우리는 최대 용량이 더 작으면서도 정확도가 더욱 뛰어난 제품에 대한 수요를 해결할
청소가 용이한 일련의 로드셀을 개발하리라 확신합니다.“

위생적인 식품 충전을 위한 시스템
1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요