QuantumX 는 현재 Ethernet을 통해 정확한 시간 기준으로 정보를 기록하는 새로운 국제 표준인 PTP(Precision Time Protocol)를 지원합니다. 이를 통해 분산형 또는 융합형 기기의 시스템 구성에서 더욱 유연한 적용 시나리오가 가능합니다.
또 다른 중요한 매개변수는 1초에 측정 채널을 통해 반환되는 디지털 정보의 양입니다. 또한 "원활한" 십진수 통신 속도를 제공함으로써 초당 10,000 또는 100,000 개의 측정값을 다른 십진수 측정값과 연계하여 훨씬 쉽게 분석할 수 있습니다. 모든 모듈에 점진적으로 이 새로운 "B 기능"이 탑재되고 있습니다.
이 QuantumX MX403B 전압 측정 모듈은 연구소, 시험대, 현장 등에서 사용하기 위한 최대 1000 VAC 또는 DC의 직접 전압 측정값을 위한 4개의 절연 처리된 차동 측정 채널을 제공합니다. MX840A 범용 앰프 등 다른 측정 모듈과 함께 기계 및 전기적 수량의 출력 및 효율성 계산이 가능해졌습니다.