토크 및 회전 속도의 통합
HBM의 주파수 및 전압 토크 변환기 같은 전통적인 출력 신호 외에 고정자의 TMC(Torque Measurement Communication) 디지털 인터페이스가 특징입니다. 따라서 토크 변환기는 유연하게 활용할 수 있습니다. 주파수와 전압 등 전통적인 신호와 EtherCAT등의 현대적인 이더넷 기반 필드버스 기술을 통해 자동화제어 환경에 통합할 수 있습니다. 통합을 위해서는 매우 유연한 모듈 방식의 TIM-EC 인터페이스가 필수입니다.
TIM-EC 는 2채널 이더켓 인터페이스 모듈입니다. RS-422 호환 회전속도 신호는 T40 토크 시리즈가 제공하며 TMC 디지털 토크 신허 외에 추가적으로 연결할 수 있습니다. 아래의 측정값은 이더켓 버스에서 제공됩니다.
- 토크
- 회전 속도
- 회전 각도
- 출력
위의 측정된 값들은 순환 모드로 전송됩니다. 2개의 로페스(Low Pass)필터 (TP1, TP2)는 토크 및 회전 속도 값에 적용할 수 있으며, 상호 독립적으로 구성할 수 있습니다.