퍼셉션 6.50 (Perception 6.50)의 새로운 점은 무엇인가요?

새로운 기능이 시간을 절약해 주기 때문에 높은 가용성에서 오는 혜택을 누릴 수 있습니다!

퍼셉션 6.50은 많은 새로운 특징을 제공합니다.

'eDrive' 응용 소프트웨어 - 새로운 '라이브 시트(Live sheet)'

'eDrive' 응용 소프트웨어는 전기 인버터와 구동 시스템을 측정하기 위해 퍼셉션이 제공하는 새로운 옵션입니다. 이 새로운 응용 소프트웨어는 손쉬운 구성과 측정 준비('Set up'), 측정치의 실시간 표시와 전력 계산('Live')뿐만 아니라 측정치 분석과 재생 기능을 제공합니다.
게다가 6.50버전은 수치를 얻을 수 있는 경우 전력 값과 회전 속도, 토르크, 온도 등을 직접 읽을 수 있는 ‘라이브 시트’를 포함하고 있습니다.

커서 네비게이션 키 (Cursor navigation key)

커서 네비게이션 키를 통해 커서를 편리하게 이동할 수 있습니다. 커서를 다음 측정 지점으로 옮겨 클릭하기만 하면 분석이 완료됩니다.

컴트레이드 추출 포맷 (COMTRADE export format)

퍼셉션 추출 포맷은 소위 컴트레이드 추출 포맷으로 보완됐습니다. 컴트레이드(COMTRADE, Common format for Transient Data Exchange for power systems)는 주로 전력 시스템의 과도 측정 데이터 저장과 처리를 위한 파일 형식입니다. 컴트레이드 포맷은 미국 전기 전자 기술자 협회 전력 및 에너지 사회(IEEE Power & Energy Society)의 전력 시스템 계전기 위원회(PSRC, Power System Relaying Committee)에 의해 C37.111로 표준화됐습니다.</font>

PTP 동기화(PTP synchronization)를 포함한 QuantumX MX1609KB의 지원

퍼셉션은 QuantumX 계열의 MX1609KB 데이터 수집 모듈까지 지원합니다. MX1609KB는 16개의 온도 측정 채널(Type K)을 제공합니다. PTP 프로토콜(Precision Time Protocol)을 기반으로 하는 이더넷은 제네시스 하이스피드(Genesis HighSpeed) 시리즈의 장치와 동기화하는 데 사용됩니다.

GEN3t 데이터 수집 시스템 지원

Genesis HighSpeed 시리즈는 이제 새로운 메인프레임인 GEN3t 를 제공합니다. GEN3t는 제어함(19")에 설치하도록 설계됐습니다. 빠른 데이터 수집을 요하는 시험대 적용에 아주 적합하며 필요한 경우 채널당 1초에 1억 개의 최대 측정값을 처리합니다. GEN3t는 빠른 과도 현상 기록과 외부 PC로 100 MB/s 또는 옵션인 통합 고체 상태 디스크(SSD, solid state disk)로 200 MB/s의 지속적인 데이터 전송 기능을 제공합니다. 더불어 데이터 수집 시스템은 최대 96개의 개별 설정이 가능한 채널을 갖추고 있으며 3개의 입력 카드 슬롯을 제공합니다.

BASIC/IEPE 데이터 수집 카드 지원

퍼셉션 6.50은 새로운 BASIC/IEPE ISO 2MS/s와 BASIC/IEPE ISO 200kS/s 데이터 수집 카드를 완벽하게 지원합니다. BASIC/IEPE ISO 데이터 수집 카드는 8개의 아날로그 신호(± 10 mV에서 최대 ± 50 V 입력 범위)용 채널을 제공하며 TEDS(TETRA Enhanced Data Service) 지원을 포함해 IEPE 센서를 연결할 수 있습니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요