넓은 선택의 폭: 알려진 옵션 외에도, 이제 U9C에 IO-Link를 이용할 수 있습니다.
HBK 미니어처 포스 센서 U9C는 디지털화를 통해 이제 IO-Link 통신 기술 옵션으로 제공되며, 이는 고속 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상으로 이어집니다. 동시에 검증된 트랙 레코드와 함께 일반적인 모든 이점을 제공합니다.
인장 및 압축력용 미니어처 로드셀 U9C
콤팩트한 디자인과 합리적인 가격을 자랑하는 U9C 타입 시리즈 포스 센서는 제한적인 공간에서도 인장 및 압축력을 안정적으로 계측합니다. 높은 기본 주파수 덕분에 초고속 측정에 적합합니다. 모든 스트레인 게이지 기반 트랜스듀서와 마찬가지로 U9C 센서는 정적 힘도 신뢰할 수 있게 장기적 안정성으로 측정할 수 있습니다. 스테인리스 스틸에 용접 설계되어 견고함과 높은 하중 지지력을 모두 보장합니다.
포스 트랜스듀서는 인라인 증폭기와 영구 연결하여 사용할 수 있습니다. 트랜스듀서는 측정 체인으로 보정됩니다.
HBK 미니어처 포스 센서 U9C는 디지털화를 통해 이제 IO-Link 통신 기술 옵션으로 제공되며, 이는 고속 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상으로 이어집니다. 동시에 검증된 트랙 레코드와 함께 일반적인 모든 이점을 제공합니다.
이 센서는 콤팩트한 디자인 외에도 견고하며 EMC 인증으로 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 고속 프로세스 측정에 이상적입니다.
산업 환경에 이상적인 시간 절약형 플러그 앤 플레이 센서.
기존 생산 또는 현재와 미래의 테스트 인프라 요건에 부합합니다.
알려진 액티브 및 패시브 버전에 추가로, 이제 U9C는 IO-Link 인터페이스 옵션을 제공하며, 이는 빠른 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상으로 이어집니다.
IO-Link 기술은 고속 측정, 비용 절감, 효율성 및 신뢰성 향상을 제공합니다. 아래에서 디지털 기능에 대한 개요를 확인하세요.
출력 신호 | IO-LINK 스마트 센서 프로파일에 따른 디지털 신호 |
필터 | Bessel 및 Butherworth. 0.001 tp 1000 Hz에서 차단 주파수 수치로 입력 |
선형화 | 지지점(최대 21개) 혹은 삼차 또는 이차 함수의 계수를 입력하여 가능 |
통계 | 최대, 최소, 피크 대 피크, 평균 등 |
리밋 스위치 | 리밋 스위치 2개 |
디지털 스위칭 출력 | 영구 사용 가능 1개, 데이터 전송이 꺼진 경우 사용 가능 1개(SIO 모드) |
단위 | 힘 신호는 기본 설정인 뉴턴 단위로 전송됩니다. 다른 단위도 출력 신호로 사용할 수 있습니다. |
U9C 포스 트랜스듀서 | 인라인 증폭기 VA1/VA2 | IO-Link 장착 U9C | ||
고속 측정 | 고강성; 따라서 매우 적합 | 2 kHz 대역폭 | 40 kHz 내부 샘플링 속도, 빠른 피크 감지, 빠른 리밋 스위치. 센서의 특성은 IO-Link에 의해 부정적인 영향을 받지 않습니다. 최소 사이클 시간 1 ms. | |
충격 | 최대 충격 하중, IEC 60068-2-6에 따라 테스트 완료: 1000 m/s², 수: 1000, 지속 시간 3 ms | 최대 충격 하중, IEC 60068-2-6에 따라 테스트 완료: 1000 m/s², 수: 1000, 지속 시간 3 ms | 최대 충격 하중, IEC 60068-2-6에 따라 테스트 완료: 1000 m/s², 수: 1000, 지속 시간 3 ms | |
진동 | IEC 60068-2-27에 따라 테스트 완료, 주파수 범위 5 - 65 Hz, 지속 시간 30분, 가속도 150 m/s² | IEC 60068-2-27에 따라 테스트 완료, 주파수 범위 5 - 65 Hz, 지속 시간 30분, 가속도 150 m/s² | IEC 60068-2-27에 따라 테스트 완료, 주파수 범위 5 - 65 Hz, 지속 시간 30분, 가속도 150 m/s² | |
환경 조건 | 스테인리스 스틸 소재만 해당, IP67 보호 등급 | 스테인리스 스틸 소재만 해당, IP67 보호 등급 | 스테인리스 스틸 소재만 해당, IP67 보호 등급 | |
보정 | N => mV/V | N => V, 또는 mA | N => N IO-Link 마스터에 연결하면 장치를 측정할 준비가 된 것입니다. 조정 없이 뉴턴 단위로 직접 출력됩니다. 선형화가 가능합니다. | |
정확도 | 정확도 등급: 0.2 | 정확도 등급은 변하지 않습니다. | IO-Link 증폭기 포함 또는 미포함: 정확도 등급은 변하지 않습니다. | |
주변 온도 | 공칭(정격) 온도 범위: -10 ~ +70°C | 공칭(정격) 온도 범위: -10 ~ +50°C | 공칭 온도 범위: -10 ~ + 55°C |
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
U9C CAD step 파일 | ||
U9C 악세사리 CAD step 파일 |
자세한 정보는 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
U9C - Caractéristiques techniques | French | |||
U9C - Data Sheet | English | |||
U9C - Datenblatt | German | |||
U9C - Prospetto dati | Italian | |||
U9C - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
설치/조립 방법 | ||||
U9C - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
빠른 실행 가이드 | ||||
U9C - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
U9C, C9C - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||