토크 센서 설치 방법에 대한 21 가지 팁
토크 센서 는 정확한 측정을 위해 중요한 부품이며 설계상 기계식 퓨즈와 비슷한 역할을 수행할 수 있습니다. 토크 센서를 제대로 설치하지 않으면 수리할 수 없을 정도로 손상되어 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 토크 센서를 최상의 성능으로 오래 사용하기 위해서는 제대로 설치해야 합니다. 이 기사를 통해 다음과 같은 구역에 설치하는 팁과 요령을 배울 수 있습니다.
- 구동축 디자인 - 임계 속도, 기생 힘 (parasitic forces)와 디자인
- 장치 설치- 커플링, 장착 및 정렬
- 케이블 연결 - 제작 및 소음 제거(immunity)
- 전기 설정- 션트(shunt) 값, 교정 데이터 및 현장 교정.
취급 주의
회전 토크 센서와 반작용 토크 센서는 매우 민감한 측정 장치이므로 주의해서 취급해야 합니다. 100NM 이하의 저용량 토크 센서는 특히 쉽게 과부하 되거나 손상될 수 있으므로 주의해서 취급해야 합니다. 실수로 센서를 떨어뜨리기만 해도 손상될 수 있습니다.
➤ Tip 1: 일부 무거운 대용량 토크 센서에는 나사형 구멍이 있습니다. 구멍에 아이볼트와 스트랩을 부착 하여 안전하게 취급할 수 있으며, 업무 현장에서 보다 편리하게 센서를 나를 수 있습니다.
➤ Tip 2: 토크 센서를 운반해야 할 경우 보호 포장재로 장치를 조심스럽게 포장합니다.
21가지 팁을 모두 보시려면 로그인 또는 회원가입 해 주세요.
Sign in
2016년 6월 17일 이후로 회원 가입 양식이 새롭게 바뀌었습니다.
최근 저희 홈페이지가 완전히 새롭게 바뀌었습니다! 이에 따라 기존에 회원가입을 하셨던 분들도 다시 재 가입을 하셔야 이용이 가능합니다.
저자에 관하여..
Mark Minda는 HBM 토크 제품의 사업 개발 관리자입니다. 그는 토크 센서 수리, 보정 및 일상적인 사용 관련하여 20년 이상의 경력을 가지고 있습니다. Mark는 HBM에서 7년 반동안 일했습니다.