T40FM 디지털 토크 센서
TIM-EC는 이더캣 파일버스 시스템을 통한 토크와 속도 신호의 전송을 위한 매우 유연한 인터페이스 모듈입니다.
TIM-EC 모듈은 전기 및 내연 엔진을 위한 테스트벤치, 변속기, 펌프, 압축기 등을 위한 파일버스 기반의 자동화 및 제어 시스템에 사용할 수 있습니다. 이더캣은 높은 출력 및 대역폭으로 배우 빠르고 정확한 실시간 통신을 가능하게 합니다. 또한 시뮬레이션 모델의 사용, 즉, 프로토타입 없이도 테스트벤치에서 조기 시험을 가능하게 합니다.
또한 TIM-EC는 제어 루프의 성능 측면에서 낮은 군 지연으로 특징지을 수 있습니다. 그리고 고객들에게 토크와 속도 신호를 정밀하게 습득하고 간단하게 제어 및 자동화 시스템에 실시간으로 포함시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.
또한 이것은 추후에 표준 TMC 인터페이스를 통해서도 가능합니다. 자동화 인터페이스 외에 또 다른 진단 인터페이스로 사용자들에게 더 큰 유연성을 제공합니다.
TIM-EC Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
TIM-EC - Data Sheet | English | |||
TIM-EC - Data Sheet | Japanese | |||
TIM-EC - Datenblatt | German | |||
브로슈어 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
설치/조립 방법 | ||||
TIM-EC - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
TIM - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
펌웨어 | ||||
TIM-EC Firmware
Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2019
|
Version: 1.51
|
Size: 1 MB
| 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
TIM-EC - XML / ESI File
Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2013 | Version: 1.11 | Size: 3 KB | 다국어 | |||
소프트웨어/펌웨어 다운로드 하기
최신 버전의 TIM-EC 소프트웨어와 펌웨어를 다운받으시려면 여기를 클릭하세요.