Connector 1: 1-KAB153-6 (torque)
Connector2: 1-KAB154-6 (speed); 1-KAB164-6 (speed and angle)
The sensor used in this example is a T40B with:
- Nominal Torque: 100 Nm
- Maximum Speed: 20 000 rpm
- Shunt Signal: 49,38 Nm
T40 토크센서를 PMX System에 연결
T40 토크센서를 PMX 시스템에 연결하는 방법
이 측정된 값은 실제 값과 측정된 값 사이에서오르락 내리락 합니다. 그러므로 500Hz에 필터를 세팅하여 어플리케이션을 적용시키세요.

파워 계산 공식:
Units:
P: W
M: Nm
n: rpm
These examples are simply for the purpose of illustration. They cannot be used as the basis for any warranty or liability claims.